text.skipToContent text.skipToNavigation
Atomic Layer Deposition (ALD) Valves

Swagelok® Atomic Layer Deposition (ALD) Valves

Swagelok ultrahigh-purity atomic layer deposition (ALD) valves offer the ultrahigh cycle life, high-speed actuation, flow rates, thermal immersibility, and extreme cleanliness needed to enable precise dosing and maximize chip yield in advanced semiconductor manufacturing applications.

Request ALD Valve Information

Since introducing the world to ALD valves, we have worked closely with semiconductor tool OEMs and fabricators to advance ALD dose control—helping customers keep pace with rapid innovation, accelerate development timelines, and improve chip yield in increasingly complex processes. Across our full portfolio, Swagelok® ALD valves deliver the precision, consistency, cleanliness, and ultrahigh cycle life required to maintain stable performance in demanding applications.

Designed for tight flow control, fast actuation, and high-temperature stability, our valves reduce dose variability—supporting higher wafer yield and faster development cycles to help customers bring next-generation technologies to market faster.

Our ALD ultrahigh-purity valves feature:

  • Ultrahigh cycle life with high-speed actuation
  • Flow coefficients ranging from 0.27 Cv to 1.7 Cv
  • Temperature capability up to 482°F (250°C) for specified models
  • Field flow adjustability options available
  • Electronic or optical actuator position-sensing option
  • Suitable for ultrahigh-purity applications with 316L VIM-VAR stainless steel and alloy 22 body options
  • Modular surface-mount, tube butt weld, and VCR® end connections available
  • Available in single body as well as additive manufactured (AM) manifold offerings

How the Right ALD Valve Can Improve Process Control

Категории клапанов для атомно-слоевого осаждения (ALD)

Клапаны сверхвысокой степени чистоты для систем с высоким расходом, серия ALD20

Клапаны сверхвысокой степени чистоты для систем с высоким расходом, серия ALD20

Технология атомно-слоевого осаждения с величиной расхода в 2-3 раза выше, чем у других клапанов ALD благодаря клапану сверхвысокой степени чистоты ALD20.

Мембранные клапаны сверхвысокой степени чистоты, серии ALD3 и ALD6

Мембранные клапаны сверхвысокой степени чистоты, серии ALD3 и ALD6

Мембранные клапаны ALD3 и ALD6 обеспечивают сверхвысокий циклический срок службы, высокую скорость срабатывания и эффективную работу в системах атомно-слоевого осаждения.
Мембранные клапаны сверхвысокой степени чистоты, серия ALD7A

Мембранные клапаны сверхвысокой степени чистоты, серия ALD7A

Мембранные клапаны Swagelok® ALD7 сверхвысокой степени чистоты обеспечивают точность и единообразие, необходимые для максимального увеличения выхода годных кристаллов в полупроводниковой промышленности.

Мембранные клапаны сверхвысокой степени чистоты, серия ALD7C

Мембранные клапаны сверхвысокой степени чистоты, серия ALD7C

Swagelok ALD7C ultrahigh-purity diaphragm valves deliver performance, speed, and reliability in the most advanced ALD applications.

Atomic Layer Deposition (ALD) Valve Catalogs

Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.

Cleanroom assembly of a Swagelok ALD20 UHP valve for semiconductor industry use

Deploying New Precursors with Optimized Valves

Next-generation semiconductor precursors pose new challenges in manufacturing. Optimized system design and ALD valve technology can help you stay ahead.

Learn More

Swagelok Resources Curated for You

Semiconductor manufacturing technician inspecting a silicon wafer
Optimizing Critical Applications to Improve Fab Profitability

Targeting key fluid system applications can reduce risk, control costs, and improve overall fab performance.

Technician adjusting industrial fluid system equipment in a semiconductor manufacturing environment.
On-Site Engineering Expertise to Support Fab Performance

As fabs scale and standardize, field engineering provides critical expertise to improve efficiency and consistency.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.