VCO®Oリング式面シール継手 — めすコネクター
以下の仕様の継手を取り揃えています:
- サイズ:1/8~1 インチ
- NPTねじ
- 316ステンレス鋼または316Lステンレス鋼
- 最高使用圧力:30.3~57.8 MPa
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Raccords à étanchéité de surface avec joint torique VCO® — Connecteurs femelles — Прямые
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-12-VCO-7-12 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT SS-16-VCO-7-16 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 1 дюйм Внутр. резьба NPT SS-4-VCO-7-4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT SS-8-VCO-7-8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires