Клапаны с сильфонным уплотнением — Клапаны с сильфонным уплотнением для работы в режиме переключения, серия BY
Предлагаются клапаны со следующими характеристиками:
- 1/4 дюйма
 - От 0°F (–18°C) до 200°F (93°C)
 - Нерж. сталь 316
 - От 65 фунтов на кв. дюйм, ман. (4,5 бара) до 150 фунтов на кв. дюйм, ман. (10,3 бара)
 
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
- 
    
Клапаны с сильфонным уплотнением — Клапаны с сильфонным уплотнением для работы в режиме переключения, серия BY — Прямая конфигурация
    
                
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-4BY-V35-1C Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) с гайкой с внутр. резьбой 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) с гайкой с внутр. резьбой  
		
		Наличие изделий по местоположению склада
	
часов