text.skipToContent text.skipToNavigation
Клапан с сильфонным уплотнением

Клапаны Swagelok® с сильфонным уплотнением

В сильфонных клапанах используется конструкция без набивки со сварным уплотнением, что предотвращает утечки в атмосферу в системах общего назначения и высокой степени чистоты. Предлагаются варианты исполнения с различными коэффициентами расхода и материалами изготовления наконечника штока.

View Bellows Valves

Обратные клапаны разработаны таким образом, что допускают движение потока технологической среды только в одном направлении. Они предназначены для использования в системах среднего и высокого давления. Доступны различные конструкции, включая пружинные, тарельчатые, подъемные и цельносварные обратные клапаны высокой степени чистоты для использования в разных ситуациях.

На клапанах серии XS, регулирующих избыточный расход, имеется тарелка с прорезями, которая перемещается в запирающее положение в случае избыточного расхода за клапаном, а затем возвращается в исходное положение, когда давление выравнивается. Их применение устраняет необходимость в сложном обводном механизме и одновременно сокращает время техобслуживания.

벨로우즈 밸브 카테고리

고순도 벨로우즈 밸브, BN 시리즈

고순도 벨로우즈 밸브, BN 시리즈

향상된 사이클 수명과 청정도를 제공하는 양압 스템 수축, 부드러운 작동, 유니온 보닛 구조의 고순도 밸브를 알아보십시오.

고압 벨로우즈 밸브, HB 시리즈

고압 벨로우즈 밸브, HB 시리즈

양방향에서 최대 압력 등급의 전체 메탈 대기 밀폐를 제공하는 고압, 공압 작동식 벨로우즈 밸브를 알아보십시오.

공압식 액츄에이터

공압식 액츄에이터

신뢰성 높고 정밀한 유량 제어가 가능하도록 설계된 벨로우즈 밸브용 고품질 공압 액추에이터로 시스템의 성능을 높여보십시오. 

미터링 벨로우즈 밸브, BM 시리즈

미터링 벨로우즈 밸브, BM 시리즈

신뢰성 높은 미터링 벨로우즈 밸브에는 경화 스테인리스강 액추에이터, 최대 6회전 유량, 드라이버로 조절 가능한 일자 홈 핸들이 있습니다.

방향 전환 서비스용 벨로우즈 밸브, BY 시리즈

방향 전환 서비스용 벨로우즈 밸브, BY 시리즈

방향 전환 서비스에 적합한 BY 시리즈 벨로우즈 밸브에 대해 알아보십시오. 패킹이 없는 컴팩트 디자인과 일관적인 차단이 가능한 Torlon® 스템 가이드. 

벨로우즈 멀티-밸브 매니폴드, V3 시리즈

벨로우즈 멀티-밸브 매니폴드, V3 시리즈

Swagelok® 3-밸브 매니폴드에는 까다로운 유체 밀폐 요구 조건이 있는 시스템에 적합한 벨로우즈 밀폐 밸브가 사용됩니다.

스페어 부품 및 액세서리

스페어 부품 및 액세서리

최적의 호환성을 제공하도록 설계된 고품질 부품을 찾아보십시오. 스템 팁 키트, 벨로우즈 키트, 표시기 스위치 키트, 가스켓 키트용 예비 부품 및 액세서리.

일반 서비스용 벨로우즈 밸브, B 및 H 시리즈

일반 서비스용 벨로우즈 밸브, B 및 H 시리즈

조절 서비스용으로 몸체 대 벨로우즈의 가스켓 또는 용접 밀폐 및 스템 팁이 있는 정밀 성형 메탈 벨로우즈 밸브로 신뢰성 높은 차단을 보장할 수 있습니다.

패킹이 있는 고온용 벨로우즈 밸브, U 시리즈

패킹이 있는 고온용 벨로우즈 밸브, U 시리즈

대기 누설을 방지하는 이차 밀폐 시스템이 있는 Swagelok® U 시리즈 벨로우즈 밸브로 신뢰성과 다기능성을 높여보십시오. 

Каталоги клапанов с сильфонным уплотнением

Получите подробную информацию о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Калькулятор коэффициента расхода (C<sub>v</sub>) Swagelok для клапанов

Вычислите расход для правильного подбора ЗРА

Воспользуйтесь нашим калькулятором коэффициента расхода (Cv), чтобы подобрать клапан правильного размера в соответствии с вашими потребностями.

Использовать инструмент

Ресурсы Swagelok специально для вас

Выбор клапанов для пробоотборных жидкостных и газовых систем
Как правильно подобрать клапаны для вашей промышленной жидкостной или газовой системы

Узнайте, как применять на практике метод STAMPED для подбора клапанов, которые лучше всего соответствуют областям применения вашей промышленной жидкостной или газовой либо пробоотборной системы.

Сократите неконтролируемые выбросы в химической и нефтеперерабатывающей отрасли
Минимизируйте затраты в связи с неконтролируемыми выбросами — используйте клапаны с низким уровнем выбросов

Неконтролируемые выбросы — это прогрессирующая проблема в химической и нефтеперерабатывающей отрасли. Сертифицированные клапаны с низким уровнем выбросов могут защитить ваше предприятие и доходы. Узнайте из этой статьи, что это за клапаны, как они испытываются и как они могут вам помочь.

Запорные клапаны в промышленной жидкостной или газовой системе
Как изолировать промышленные жидкостные и газовые системы при помощи запорных клапанов

Изоляция трубопроводов в промышленных жидкостных и газовых системах перед проведением техобслуживания крайне важна для безопасности предприятия. Одним из самых безопасных способов изоляции трубопровода жидкостной или газовой системы является установка двух запорных клапанов. Узнайте, как спроектировать правильные конфигурации для вашей системы.

Сборка клапана Swagelok ALD20 сверхвысокой степени чистоты в чистом помещении для применения в полупроводниковой отрасли
Один новый клапан — и три причины, которые позволят ему изменить производство полупроводников

Узнайте, как новейшие достижения в технологии производства клапанов для атомно-слоевого осаждения (ALD) меняют условия игры в сфере высокотехнологичного производства полупроводников.

Клапаны с сильфонным уплотнением

Сильфонные клапаны характеризуются надежностью и герметичностью и имеют конструкцию без набивки со сварным уплотнением, что предотвращает утечки в атмосферу в условиях, когда данный фактор имеет решающее значение. Множество вариантов исполнения, материалов изготовления наконечника штока, диапазонов коэффициента расхода и торцевых соединений обеспечивает разнообразие условий применения в системах общего назначения и высокой степени чистоты.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.