Клапаны
Предлагаются клапаны со следующими характеристиками:
- От 1/16 до 2 дюймов (от 3 до 25 мм)
- От –325°F (–200°C) до 1200°F (648°C)
- Нерж. сталь 316, 316L или 316L VIM-VAR, латунь, нерж. сталь 316 с покрытием Xylan®, нерж. сталь, PTFE, 316L VAR, PCTFE, фторуглерод FKM, хромированная латунь с напылением серебра, сплав 400, PEEK, полипропилен, нерж. сталь 302, PFA, углеродистая сталь, Kalrez, нейлон, сплав C-276, elgiloy, этиленпропилен, фенопласт, полиимид, нерж. сталь 304, нерж. сталь 316 с отжигом для высокосернистой газовой среды, CF3M, полиамид
- От 50 фунтов на кв. дюйм, ман. (3,4 бара) до 60 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (4134 бара)
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
Клапаны с сильфонным уплотнением — Пневматические приводы — Нормально закрытый
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류SS-4BK-1C-K10 - - - - - SS-8BK-1C-K10 - - - - - SS-BN8-C-K10 - - - - -
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간