text.skipToContent text.skipToNavigation
Válvulas de Bola para Servicio General Serie SK

Válvulas de Bola para Servicio General (Serie SK) Swagelok®

Las válvulas de bola Swagelok serie SK son válvulas para servicio general que ofrecen una operación de bajo par y un cuarto de vuelta, con un diseño compacto que cierra consistentemente en aplicaciones hasta 413 bar (6000 psig), con certificado de bajas emisiones API 624.

Más Información sobre Válvulas Serie SK

Las válvulas de bola Swagelok® serie SK para servicio general ofrecen una gran capacidad de caudal y una actuación de bajo par y un cuarto de vuelta en un diseño compacto. Creadas para utilizar en aplicaciones de hasta 413 bar (6000 psig), estas válvulas tienen caudal bidireccional, coeficientes de caudal que van de 0,9 a 1,4, variedad de conexiones finales (racores para tubo galgables Swagelok, roscas NPT e ISO y macho VCO® Swagelok), capacidad de montaje en panel estándar y posibilidad de reconstrucción en campo con un conjunto de juntas. También están disponibles las válvulas serie SK de baja temperatura, así como la certificación de válvulas de bajas emisiones según la norma API 624.

Las válvulas de bola serie SK tienen juntas tóricas en el vástago que no requieren ajuste de la empaquetadura y ofrecen un cierre estanco a la atmósfera. Los asientos de PEEK autocompensados ofrecen compatibilidad química e integridad estanca en sistemas de baja y alta presión. Un mando direccional indica el sentido del caudal y la posición de abierta/cerrada, y el diseño de la bola flotante de acero inoxidable reduce el desgaste y alarga la vida útil.

Especificaciones de la Válvula de Bola Serie SK

Presión de Servicio Hasta 413 bar (6000 psig)
Temperatura –40 a 150°C (–40 a 302°F)
Coeficiente de Caudal Hasta 1,4
Materiales del Cuerpo Acero inoxidable 316
Materiales del Asiento PEEK
Conexiones Finales Tipo: Racores para tubo Swagelok, NPT, roscas ISO y macho VCO®
Tamaño: 6 y 8 mm; 1/4 y 3/8 pulg.
Configuración: Apertura y Cierre

¿Necesita ayuda para determinar el tamaño de su válvula? Pruebe nuestra calculadora de coeficiente de caudal.

Seleccione la Válvula Correcta para Vd.

Catálogos de Válvulas de Bola Serie SK

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Calculadora de coeficiente de caudal (C<sub>v</sub>) Swagelok para válvulas

Calcular el Caudal para Seleccionar Las Válvulas Correctas

Utilice nuestra calculadora del Coeficiente de caudal de válvulas (Cv) para seleccionar una válvula del tamaño adecuado a sus necesidades.

Utilice la Herramienta

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Soluciones de Válvulas de Bola SK (Serie SK)
Soluciones de Válvulas de Bola SK (Serie SK)

Conozca mejor las válvulas de bola Swagelok® serie SK para uso general, una línea de válvulas de alta presión y alto caudal con un diseño compacto. La serie SK ofrece un bajo par de actuación de un cuarto de vuelta y cierre consistente en aplicaciones hasta 413 bar (6000 psig).

Selección de válvulas para sistemas de fluidos
Cómo Seleccionar las Válvulas Adecuadas para los Sistemas de Fluidos Industriales

Vea cómo aplicar el práctico método STAMPED para seleccionar las válvulas más adecuadas para sus aplicaciones de diseño de fluidos industriales o de sistemas de toma de muestra.

Reducción de las emisiones incontroladas en las industrias química y de refino
Minimice los Costes de las Emisiones Incontroladas con Válvulas de Bajas Emisiones

Las emisiones incontroladas son una preocupación creciente en las industrias del petróleo y del refino. Las válvulas de bajas emisiones certificadas (Low-E) pueden proteger sus instalaciones y sus resultados. Descubra qué son, cómo se prueban y cómo pueden ayudarle, en este post.

Analytical instrumentation panel with Swagelok valves and gauges
Tips to Maintaining a Representative Sample in an Analytical Instrumentation System

Maintaining a representative sample within an analytical instrumentation system can be difficult. Learn how to identify major issues and avoid complications associated with a compromised representative sample from the experts at Swagelok.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.