Regler — Federbelastete Vordruckregler
Erhältliche Regler mit den folgenden Spezifikationen:
- Druckminderungsregler
- Vordruckregler
- federbelastet, domgesteuert, luftgesteuert
- 1/4 bis 4 Zoll Endanschlüsse
- Betriebsdrücke von bis zu 10.150 psig (700 bar)
- –49 bis 176°F (–45 bis 80°C)
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Federbelastete Vordruckregler — Vordruckregler
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsPression d’entrée maximalePlage de régulationOrificesConfiguration des orificesKBP1E0A4A5A20000 Edelstahl 316 3,4 bar (50 psig) 0 bis 3,4 bar (0 bis 50 psig) 1/4 Zoll NPT-Innengewinde A KBP1F0D4A5A20000 Edelstahl 316 6,8 bar (100 psig) 0 bis 6,8 bar (0 bis 100 psig) 1/4 Zoll NPT-Innengewinde D KBP1G0A4A5A20000 Edelstahl 316 17,2 bar (250 psig) 0 bis 17,2 bar (0 bis 250 psig) 1/4 Zoll NPT-Innengewinde A KBP1J0A4A5A20000 Edelstahl 316 34,4 bar (500 psig) 0 bis 34,4 bar (0 bis 500 psig) 1/4 Zoll NPT-Innengewinde A KBP1F0A4A5A20000 Edelstahl 316 6,8 bar (100 psig) 0 bis 6,8 bar (0 bis 100 psig) 1/4 Zoll NPT-Innengewinde A
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires