text.skipToContent text.skipToNavigation

Válvulas de Alivio — Válvulas de purga y Tapones de purga, Series BV y P — Válvulas de purga, Modelo recto

Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo

Catálogos

Válvulas de Alivio — Válvulas de purga y Tapones de purga, Series BV y P — Válvulas de purga, Modelo recto
Las válvulas y tapones de purga pueden ayudarle a ventear la presión de línea a la atmósfera durante la calibración de sus dispositivos de control.

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-4P-2M Messing 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
B-4P-4M Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
B-4P-4M-MP-SC11 Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
B-4P-6M Messing 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
S-4P-4M Kohlenstoffstahl 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-4P-2M Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-4P-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-4P-4M Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-4P-4T Edelstahl 316 1/4 Zoll Rohrstutzen - - Ver producto
SS-4P-6M Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-4PM2RT Edelstahl 316 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - Ver producto
SS-4PM8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-4PST4 Edelstahl 316 7/16-20 Zoll UNF-Außengewinde - - Ver producto

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.