スウェージロックの継手
スウェージロックの継手は、高い信頼性、取り付けの容易性、漏れの無いパフォーマンスを特徴としており、産業用流体システムにおいて、プロセスや装置の安全かつ効率的なオペレーションを実現します。
すべての継手を見るSwagelok®チューブ継手は、1947年に誕生して以来、分析計装システムや小口径のプロセス流体システムにおいて漏れの無い接続を実現し、産業界の信頼を獲得してきました。腐食性環境、極端な温度または高圧下でも使用可能な継手をお探しですか?スウェージロックは、信頼性の高い接続を可能にするための各種オプションを取り揃えています。また、豊富な継手製品ラインアップから、特殊な要件を伴う幅広い産業アプリケーションに合わせて、多種多様な合金材質をお選びいただけます。
スウェージロックの継手が満たしている優れた品質基準は、高度な工程管理のたまものです。汎用性が高く、卓越したパフォーマンスを発揮するスウェージロックの継手を使用することで、確固たる流体システム設計を実現することができます。システムで継手を最大限に活用するための技術サポートや トレーニング が必要ですか?グローバル に展開する約200カ所のスウェージロック指定販売会社にご相談ください。
継手の選定や取り付けのサポートが必要ですか?
Категории фитингов

Трубные обжимные фитинги и переходники
- Запасные части и вспомогательное оборудование
- Защитные фильтры
- Колпаки и заглушки
- Муфты
- Муфты с малой застойной зоной

Трубные обжимные фитинги среднего давления
- Запасные части и вспомогательное оборудование
- Колпаки и заглушки
- Муфты
- С монтажной гайкой
- Соединители с внутренней резьбой

Трубные фитинги
- Запасные части и вспомогательное оборудование
- Колпаки и заглушки
- Муфтовые шаровые соединения
- Ниппели
- Переходники

Фитинги из перфторалкокси (PFA) с развальцовкой и мелкой резьбой
Пластиковые (PFA) фитинги обладают высоким пределом прочности, термической стабильностью и сопротивлением ползучести, что необходимо для работы в условиях высокой чистоты (например, производство полупроводников).

Фитинги под приварку
- Переходники под приварку
- Фитинги Micro-Fit высокой степени чистоты под приварку встык
- Фитинги под приварку враструб
- Фитинги со сварным соединением встык

Фитинги с торцевым кольцевым уплотнением VCO®
- Втулки
- Запасные части и вспомогательное оборудование
- Муфты
- С монтажной гайкой
- Соединители с внутренней резьбой
継手のカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
■ 塩化物環境下でも優れた耐食性/■ アドバンス・バック・フェルール構造による優れたシール性能/■ 従来のSwagelok® チューブ継手と同様、ゲージによる締め付け度の確認が可能/■ ハンド・ツールを使用して容易に取り付け可能/■ サイズ:1/4 インチから3/4 インチまで
■ チューブ外径サイズ:1/4 インチ、3/8 インチ、1/2 インチ、3/4 インチ、1 インチ/■ ナット材質:PVDF(標準)、PFA(オプション)/■ 豊富な種類の形状
■ 計装用マニホールド V/VB/VLシリーズ(2バルブ/3バルブ/5バルブ)/■ ダイレクト・マウント用マニホールド VEシリーズ(2バルブ/3バルブ/5バルブ)/■ リモート・マウント用マニホールド(2バルブ)/■ 計装用モジュラー85システム/■ API 624による低排出認証付き製品もございます(ダイレクト・マウント用/リモート・マウント用マニホールドおよびモジュラー85システムの場合)
FK and IPT Series Products Cone and thread or medium-pressure tube fitting connections Excellent corrosion resistance in chloride-containing environmentsManufactured to meet NORSOK and NACE® MR0175/ISO15156
■ サイズ:1/8 インチから1 インチまで、6 mmから18 mmまで/■ 材質:316、316L、316L VAR、316L VIM-VARステンレス鋼/■ 手動溶接または自動溶接に対応/■ 特別なクリーニングを行うことも可能
■ 材質:ステンレス鋼(Oリング:フルオロカーボンFKM製)/■ 取り付けや取り外しを繰り返し行っても、常に信頼性の高い優れたシール性能を実現/■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから1 1/2 インチまで
■ 金属製コンポーネントは316ステンレス鋼を機械加工しており、過酷な環境下でも使用することができます/■ 成形したサーモプラスチック絶縁体は、電気抵抗が高く、耐薬品性、耐紫外線性に優れています。また、吸水率が低いため、さまざまな使用条件や気候条件下でも絶縁耐力を保持します/■ エンド・コネクションがSwagelokチューブ継手(ゲージで締め付け度の確認が可能)やNPTねじのため、チューブやパイプに直接接続することができます
ねじや溶接作業が不要のため、パイプ・フランジ配管からチューブ配管への移行が容易/準拠規格:JIS、ASME、DIN EN/一体型に機械加工された鍛造製ボディ/エンド・コネクション:サイズが50 mm、2 インチ以下のSwagelok® チューブ継手およびチューブ・アダプター
■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから2 インチまで、2 mmから50 mmまで/■ ゲージによる一貫した締め付け度の確認が可能(初回取り付け時)/■ 取り外しや再取り付けが容易/■ 各種材質、多様な形状/■ 高い信頼性と性能
■ サイズ:1/16 インチから1 インチまで/■ ねじタイプ:NPT、JIS/ISO、SAE/■ 材質:316 ステンレス鋼、炭素鋼、真ちゅう、6-Moly、合金625、合金825、合金2507
■ 最高使用圧力:413.4 MPa/■ エンド・コネクション・サイズ:1 1/2 インチ、12 mmまで/■ NACE® MR0175/ISO 15156に準拠した製品もございます
■ 液体クロマトグラフ用/ガス・クロマトグラフ用/■ 材質:316ステンレス鋼/■ サイズ: 1/16~1/2 インチ
■ 目盛板の外径サイズ:40 mm、50 mm、63 mm、100 mm、115 mm、160 mm/■ ASME、EN、JIS の規格に準拠した精度/■ エンド・コネクション:Swagelok® チューブ・アダプターなど各種/■ 形状:背面取り付け用(センター接続)、背面取り付け用(オフセンター接続)、下部取り付け用/■ 材質:ステンレス鋼、強化サーモプラスチック(熱可塑性プラスチック)/■ 液体充填タイプもございます
■ サイズ:1/8 インチから1 インチまで/■ 材質:316ステンレス鋼または316Lステンレス鋼/■ エンド・コネクション・タイプ:チューブ、NPT、SAEねじ、溶接

関連資料/コラム記事

継手の基礎:ねじのサイズとピッチを識別する
経験豊かなベテランでも、ねじを識別するのは容易ではありません。今回は、継手のねじのサイズとピッチを、ノギス、ねじピッチ・ゲージ、ねじ識別ガイドで識別する方法を紹介します

瀋陽ブロワー・ワークス・グループ、安全性と信頼性の向上を実現
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ・コーポレーションは、スウェージロック上海のサポートによって、顧客のアプリケーションの一貫性、信頼性、コスト削減を実現したばかりか、自社の安全性および生産効率も向上させることができました。

Swagelokチューブ継手の取り付け
この動画では、一貫性、品質、信頼性の高い継手として世界的に定評のあるSwagelokチューブ継手の取り付け手順を紹介しています。

スウェージロックの継手
耐久性に優れた配管システムを実現するSwagelokチューブ継手は、世界各地の企業から選ばれています。Swagelokチューブ継手は、「漏れの無いシール性」「取り付けの容易性」「供給体制」「サポート・サービス」といったチューブ継手のパフォーマンスに関する基準を確立したと自負しています。2個のフェルールを使用したステンレス鋼製のSwagelokチューブ継手は、その優れた一貫性、品質、信頼性を世界で高く評価いただいています。そしてこの高い評価を支えているのは、製品の継続的改善と、数多のアプリケーションにおける継手のパフォーマンスに他なりません。