|
Фитинг из нерж. стали 316 с торцевым кольцевым уплотнением VCO, соединитель с трубным обжимным фитингом Swagelok, фитинг с торцевым уплотнением VCO с внутр. резьбой 1/4 дюйма – наруж. диам. трубки 1/4 дюйма
Код изделия: SS-4-WVCO-6-400
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
ВтулкиОблегчить монтаж в тесном пространстве помогут многоцелевые фитинги Swagelok с торцевым уплотнением VCO общепромышленного назначения, для систем высокой степени чистоты и с высоким давлением. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.
Фитинг из нерж. стали 316 с торцевым кольцевым уплотнением VCO, соединитель с трубным обжимным фитингом Swagelok, фитинг с торцевым уплотнением VCO с внутр. резьбой 1/4 дюйма – наруж. диам. трубки 1/4 дюйма
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Втулки
Größen 1/8 bis 1 Zoll, Edelstahl 316 oder 316L, Rohr-, NPT-Gewinde-, SAE-Gewindeanschlüsse und Schweißverbindungen
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
Die Swagelok® Spezifikation SC-10 definiert die Anforderungen für Reinigung, Schmierung, Montage und Verpackung für standardmäßige Swagelok Produkte und beschreibt die Verfahren, die zum Erfüllen dieser Anforderungen verwendet werden.SC-10 gilt für grundlegende Industrieverfahren. Der Systemdesigner und Anwender sollten diese Spezifikation verwenden und bestimmen, ob sie die Reinigungsanforderungen des Anwenders erfüllt.
Swagelok ® VCO ® -Verbindungen Installationsanleitung: Körper ohne Schweißanschlüsse
Технические характеристики
SS-4-WVCO-6-400 — Фитинг из нерж. стали 316 с торцевым кольцевым уплотнением VCO, соединитель с трубным обжимным фитингом Swagelok, фитинг с торцевым уплотнением VCO с внутр. резьбой 1/4 дюйма – наруж. диам. трубки 1/4 дюйма
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь 316 |
| Процедура очистки | Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10) |
| Размер соединения 1 | 1/4 дюйма |
| Тип соединения 1 | Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® |
| Размер соединения 2 | 1/4 дюйма |
| Тип соединения 2 | Трубный обжимной фитинг Swagelok® |
| Ограничитель расхода | Нет |
| Смазка | Смазка Dow Corning 111 |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31163100 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183107 |
| UNSPSC (15.1) | 40183107 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183107 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316L-4-VCO-3A | Edelstahl 316L | 1/4 Zoll | VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring | 1/4 Zoll | Stumpfschweißanschluss für Automatikschweißen | Просмотр изделия |
| 316L-8-VCO-3A | Edelstahl 316L | 1/2 Zoll | VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring | 1/2 Zoll | Stumpfschweißanschluss für Automatikschweißen | Просмотр изделия |
| SS-12-VCO-3 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring | 3/4 Zoll | Muffenschweißende | Просмотр изделия |
| SS-12-WVCO-1-12 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-12-WVCO-6-1210 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Просмотр изделия |
| SS-16-VCO-3 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring | 1 Zoll | Muffenschweißende | Просмотр изделия |
| SS-2-VCO-3 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring | 1/8 Zoll | Muffenschweißende | Просмотр изделия |
| SS-4-VCO-3 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring | 1/4 Zoll | Muffenschweißende | Просмотр изделия |
| SS-4-VCO-3-4MTW | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring | 1/4 Zoll | Schweißstutzen | Просмотр изделия |
| SS-4-VCO-3-4TA | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Просмотр изделия |
| SS-4-WVCO-1-4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-4-WVCO-1-4ST | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring | 7/16-20 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-4-WVCO-6-DF | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring | 1/4 Zoll | VCO®-Verschraubung mit O-Ring | Просмотр изделия |
| SS-4-WVCO-7-4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Просмотр изделия |
| SS-6-VCO-3 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring | 3/8 Zoll | Muffenschweißende | Просмотр изделия |
| SS-8-VCO-3 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring | 1/2 Zoll | Muffenschweißende | Просмотр изделия |
| SS-8-VCO-3-6TA | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Просмотр изделия |
| SS-8-VCO-3-8MTW | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring | 1/2 Zoll | Schweißstutzen | Просмотр изделия |
| SS-8-VCO-3-8TA | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Просмотр изделия |
| SS-8-WVCO-1-8 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-8-WVCO-6-600 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Просмотр изделия |
| SS-8-WVCO-6-810 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Просмотр изделия |
| SS-8-WVCO-6-DF | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring | 1/2 Zoll | VCO®-Verschraubung mit O-Ring | Просмотр изделия |
| SS-8-WVCO-7-8 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | Просмотр изделия |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。