|
Carbon Steel Swagelok Tube Fitting, Female Connector, 1/2 in. Tube OD x 1/2 in. Female NPT
Part #: S-810-7-8
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
StraightsStraight female tube connector delivers a reliable, leak-tight connection between tubing and threaded components—ideal for critical fluid systems. Log in or Register to view price КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
Carbon Steel Swagelok Tube Fitting, Female Connector, 1/2 in. Tube OD x 1/2 in. Female NPT
Log in or Register to view price
Catalogs
Straights
Straight female tube connector delivers a reliable, leak-tight connection between tubing and threaded components—ideal for critical fluid systems.
Erhältlich in Rohrgrößen von 2 bis 50 mm und 1/16 bis 2 Zoll; Gleichbleibende Prüflehrenfähigkeit nach Erstmontage; Einfache Wiedermontage; Große Auswahl an Werkstoffen und Ausführungen
Produkte: Snoop® Lecksuchflüssigkeiten; Goop™ Gewindeschmiermittel ; SWAK®, PTFE-Gewindedichtband und PTFE-freie Gewindedichtmittel
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
Rohrauswahl; Handhabung der Rohre; Gasanwendung; Rohrmontage; Tabellen mit zulässigem Betriebsdruck; Rohre aus Kohlenstoffstahl; Edelstahlrohre; Kupferrohre; Aluminiumrohre; Rohre aus Alloy 400; Rohre aus Alloy C-276; Rohre aus Alloy 20; Rohre aus Alloy 600; Rohre aus Titan der Klasse 2
Dieses Dokuments enthält die von Swagelok® Company und seinen Zulieferern verwendeten Richtlinien zum Einhaltung der Produktreinheitsanforderungen nach ASTM G93 Stufe C.Die Anwendung des Dokuments ist auf medienberührte Systemkomponenten begrenzt.Dieses Dokument muss zusammen mit Produktkatalogen, technischen Merkblättern und Berichten verwendet werden.
Die Swagelok® Spezifikation SC-10 definiert die Anforderungen für Reinigung, Schmierung, Montage und Verpackung für standardmäßige Swagelok Produkte und beschreibt die Verfahren, die zum Erfüllen dieser Anforderungen verwendet werden.SC-10 gilt für grundlegende Industrieverfahren. Der Systemdesigner und Anwender sollten diese Spezifikation verwenden und bestimmen, ob sie die Reinigungsanforderungen des Anwenders erfüllt.
Specifications
S-810-7-8 — Carbon Steel Swagelok Tube Fitting, Female Connector, 1/2 in. Tube OD x 1/2 in. Female NPT
| Attribute | Value |
|---|---|
| Body Material | Carbon Steel |
| Bored Through | No |
| Cleaning Process | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| Connection 1 Size | 1/2 in. |
| Connection 1 Type | Swagelok® Tube Fitting |
| Connection 2 Size | 1/2 in. |
| Connection 2 Type | Female NPT |
| Flow Restrictor | No |
| eClass (4.1) | 37020703 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141720 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183110 |
| UNSPSC (15.1) | 40183110 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183110 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-810-7-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT-Innengewinde | View Product |
| 6MO-810-7-8 | 6-Moly | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | View Product |
| B-1010-7-6 | Messing | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | View Product |
| B-1010-7-8 | Messing | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | View Product |
| B-1210-7-12 | Messing | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | View Product |
| B-12M0-7-4RT | Messing | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | View Product |
| B-1410-7-12 | Messing | 7/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | View Product |
| B-1810-7-16 | Messing | 1 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | NPT Innengewinde | View Product |
| B-200-7-2 | Messing | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | View Product |
| B-200-7-4 | Messing | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | View Product |
| B-400-7-2 | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | View Product |
| B-400-7-4 | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | View Product |
| B-400-7-4RG | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) | View Product |
| B-400-7-6 | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | View Product |
| B-400-7-8 | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | View Product |
| B-600-7-4 | Laiton | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| B-600-7-4RT | Laiton | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Taraudage conique ISO | View Product |
| B-600-7-6 | Laiton | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| B-600-7-8 | Laiton | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| B-6M0-7-4RG | Laiton | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | View Product |
| B-810-7-8 | Laiton | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| HC-810-7-8 | Alliage C-276 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| M-400-7-4 | Alloy 400/R-405 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| M-810-7-8 | Alloy 400/R-405 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| S-1210-7-12 | Acier au carbone | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-100-7-2 | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-100-7-4 | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-1010-7-12 | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-1010-7-6 | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-1010-7-8 | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-10M0-7-4 | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-10M0-7-4RG | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | View Product |
| SS-10M0-7-4RJ | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage ISO femelle (RJ) | View Product |
| SS-10M0-7-4RT | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Taraudage conique ISO | View Product |
| SS-10M0-7-6 | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-10M0-7-6RG | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | View Product |
| SS-10M0-7-6RT | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Taraudage conique ISO | View Product |
| SS-10M0-7-8 | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-10M0-7-8RG | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | View Product |
| SS-10M0-7-8RJ | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage ISO femelle (RJ) | View Product |
| SS-10M0-7-8RT | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Taraudage conique ISO | View Product |
| SS-1210-7-12 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-1210-7-12RT | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Taraudage conique ISO | View Product |
| SS-1210-7-16 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-1210-7-8 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-12M0-7-0007 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | View Product |
| SS-12M0-7-12 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-12M0-7-12RT | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Taraudage conique ISO | View Product |
| SS-12M0-7-4 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-12M0-7-4RG | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | View Product |
| SS-12M0-7-4RT | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Taraudage conique ISO | View Product |
| SS-12M0-7-6 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-12M0-7-6RG | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | View Product |
| SS-12M0-7-6RJ | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage ISO femelle (RJ) | View Product |
| SS-12M0-7-6RT | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Taraudage conique ISO | View Product |
| SS-12M0-7-8 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-12M0-7-8RG | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | View Product |
| SS-12M0-7-8RJ | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage ISO femelle (RJ) | View Product |
| SS-12M0-7-8RT | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Taraudage conique ISO | View Product |
| SS-12M0-7-M20X1.5RG | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | M20 x 1,5 | Filetage femelle métrique - manomètre | View Product |
| SS-1410-7-12 | Acier inoxydable 316 | 7/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-15M0-7-8 | Acier inoxydable 316 | 15 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-1610-7-12 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-1610-7-16 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-1610-7-8 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-16M0-7-8 | Acier inoxydable 316 | 16 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-18M0-7-8 | Acier inoxydable 316 | 18 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-2000-7-20 | Acier inoxydable 316 | 1 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 1/4 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-200-7-2 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-200-7-2RT | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Taraudage conique ISO | View Product |
| SS-200-7-4 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-200-7-4RG | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | View Product |
| SS-20M0-7-12 | Acier inoxydable 316 | 20 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-20M0-7-8 | Acier inoxydable 316 | 20 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-22M0-7-12 | Acier inoxydable 316 | 22 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-22M0-7-12RP | Acier inoxydable 316 | 22 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage cylindrique ISO femelle | View Product |
| SS-2400-7-24 | Acier inoxydable 316 | 1 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 1/2 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-25M0-7-16 | Acier inoxydable 316 | 25 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-25M0-7-16RP | Acier inoxydable 316 | 25 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage cylindrique ISO femelle | View Product |
| SS-300-7-2 | Acier inoxydable 316 | 3/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-3M0-7-4 | Acier inoxydable 316 | 3 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-3M0-7-4RG | Acier inoxydable 316 | 3 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | View Product |
| SS-400-7-12 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-400-7-2 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-400-7-2RG | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | View Product |
| SS-400-7-2RT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Taraudage conique ISO | View Product |
| SS-400-7-4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-400-7-4RG | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | View Product |
| SS-400-7-4RJ | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage ISO femelle (RJ) | View Product |
| SS-400-7-4RT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Taraudage conique ISO | View Product |
| SS-400-7-4SC11 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-400-7-6 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-400-7-6RG | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | View Product |
| SS-400-7-6RJ | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage ISO femelle (RJ) | View Product |
| SS-400-7-6RT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Taraudage conique ISO | View Product |
| SS-400-7-8 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-400-7-8RG | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | View Product |
| SS-400-7-8RJ | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage ISO femelle (RJ) | View Product |
| SS-400-7-8RT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Taraudage conique ISO | View Product |
| SS-500-7-4 | Acier inoxydable 316 | 5/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-600-7-12 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-600-7-2 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-600-7-4 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-600-7-4RG | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | View Product |
| SS-600-7-4RJ | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage ISO femelle (RJ) | View Product |
| SS-600-7-4RT | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Taraudage conique ISO | View Product |
| SS-600-7-6 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-600-7-6RG | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | View Product |
| SS-600-7-6RJ | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage ISO femelle (RJ) | View Product |
| SS-600-7-6RT | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Taraudage conique ISO | View Product |
| SS-600-7-8 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-600-7-8RG | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | View Product |
| SS-600-7-8RJ | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage ISO femelle (RJ) | View Product |
| SS-600-7-8RT | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Taraudage conique ISO | View Product |
| SS-6M0-7-2 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-6M0-7-2RG | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | View Product |
| SS-6M0-7-2RP | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage cylindrique ISO femelle | View Product |
| SS-6M0-7-2RT | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Taraudage conique ISO | View Product |
| SS-6M0-7-4 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-6M0-7-4RG | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | View Product |
| SS-6M0-7-4RJ | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage ISO femelle (RJ) | View Product |
| SS-6M0-7-4RP | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO femelle | View Product |
| SS-6M0-7-4RT | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Taraudage conique ISO | View Product |
| SS-6M0-7-6 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-6M0-7-6RG | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | View Product |
| SS-6M0-7-6RT | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Taraudage conique ISO | View Product |
| SS-6M0-7-8 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-6M0-7-8RG | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | View Product |
| SS-6M0-7-8RJ | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage ISO femelle (RJ) | View Product |
| SS-6M0-7-8RT | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Taraudage conique ISO | View Product |
| SS-810-7-12 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-810-7-16 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-810-7-4 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-810-7-4RJ | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage ISO femelle (RJ) | View Product |
| SS-810-7-4RT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Taraudage conique ISO | View Product |
| SS-810-7-6 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-810-7-6RG | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | View Product |
| SS-810-7-6RJ | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage ISO femelle (RJ) | View Product |
| SS-810-7-6RT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Taraudage conique ISO | View Product |
| SS-810-7-8 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-810-7-8RG | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | View Product |
| SS-810-7-8RJ | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage ISO femelle (RJ) | View Product |
| SS-810-7-8RT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Taraudage conique ISO | View Product |
| SS-810-7-8ST | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4-16 po | Filetage cylindrique SAE/MS | View Product |
| SS-8M0-7-2 | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-8M0-7-4 | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-8M0-7-4RG | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | View Product |
| SS-8M0-7-4RJ | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage ISO femelle (RJ) | View Product |
| SS-8M0-7-4RT | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Taraudage conique ISO | View Product |
| SS-8M0-7-6 | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-8M0-7-6RG | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | View Product |
| SS-8M0-7-6RT | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Taraudage conique ISO | View Product |
| SS-8M0-7-8 | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-8M0-7-8RG | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | View Product |
| SS-8M0-7-8RJ | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage ISO femelle (RJ) | View Product |
| SS-8M0-7-8RT | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Taraudage conique ISO | View Product |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.