|
Espiga sin válvula enchufe rápido Gran caudal para instrumentación de acero inox., Cv 1,7, 1/4 pulg. macho ISO cónica
Referencia #: SS-QF4-S-4MT
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
EspigaCaudal ininterrumpido y fácil mantenimiento con los enchufes rápidos Swagelok de gran caudal, para sus sistemas de transferencia, drenaje y venteo. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes. |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
Espiga sin válvula enchufe rápido Gran caudal para instrumentación de acero inox., Cv 1,7, 1/4 pulg. macho ISO cónica
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Espiga
Kein Drehen, kein Schraubenschlüssel erforderlich; Konfigurationen einseitig absperrend, beidseitig absperrend sowie mit freiem Durchgang verfügbar
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
Schnellkupplungen mit vollem Durchfluss, Serie QF
Especificaciones
SS-QF4-S-4MT — Espiga sin válvula enchufe rápido Gran caudal para instrumentación de acero inox., Cv 1,7, 1/4 pulg. macho ISO cónica
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Acero inoxidable 316 |
| Proceso de Limpieza | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| Tamaño conexión 1 | 1/4 pulg. |
| Tipo de conexión 1 | Rosca Macho ISO Cónica |
| Cv Máximo | 1,7 - Acoplada a una base |
| Lubricante | Sin lubricante en ningún componente |
| Material de la junta tórica | FKM Fluorocarbono |
| Rango de presión acoplado a máx. temp. | 6,8 BAR @ 204°C / 100 PSIG @ 400°F |
| Rango de presión acoplado a temp. ambiente | 413 BAR @ 21°C / 6000 PSIG @ 70°F |
| Serie | QF4 |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QF12-S-12PF | Messing | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Ver producto |
| B-QF4-S-4PF | Messing | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Ver producto |
| B-QF4-S-4PM | Messing | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Ver producto |
| B-QF8-S-8PF | Messing | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Ver producto |
| SS-QF12-S-1210 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| SS-QF12-S-12PF | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Ver producto |
| SS-QF12-S-12PM | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Ver producto |
| SS-QF16-S-1610 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| SS-QF16-S-16PF | Edelstahl 316 | 1 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Ver producto |
| SS-QF16-S-16PM | Edelstahl 316 | 1 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Ver producto |
| SS-QF4-S-400 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| SS-QF4-S-4MS | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | - | - | Ver producto |
| SS-QF4-S-4PF | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Ver producto |
| SS-QF4-S-4PM | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Ver producto |
| SS-QF4-S-600 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| SS-QF4-S-6M0 | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| SS-QF4-S-6PF | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Ver producto |
| SS-QF8-S-6PF | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Ver producto |
| SS-QF8-S-6PM | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Ver producto |
| SS-QF8-S-810 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| SS-QF8-S-8FS | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde | - | - | Ver producto |
| SS-QF8-S-8MS | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | - | - | Ver producto |
| SS-QF8-S-8MT | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | - | - | Ver producto |
| SS-QF8-S-8PF | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Ver producto |
| SS-QF8-S-8PM | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Ver producto |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。