フレキシブル・チューブ — エンド・コネクション
以下の仕様のフレキシブル・チューブ・エンド・コネクションを取り揃えています:
- サイズ:1/8~1 インチ(6 mm)
- 304ステンレス鋼または316ステンレス鋼、真ちゅう
- –53~232°C
- エンド・コネクション:NPTおねじ、Swagelok®チューブ・アダプター、NPTめねじ、Swagelok®チューブ継手、XOAアダプター、ISO管用テーパーおねじ
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
フレキシブル・チューブ — エンド・コネクション — Verbinder für Kunststoffrohre
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-2-HC-A-201 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - SS-2-HC-7-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - B-3-HC-1-2 Messing 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - B-5-HC-1-4 Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - SS-12-HC-1-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - SS-16-HC-1-12 Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Außengewinde - - SS-16-HC-1-16 Edelstahl 316 1 Zoll NPT Außengewinde - - SS-16-HC-A-1611 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - SS-2-HC-1-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - SS-2-HC-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - SS-2-HC-A-401 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - SS-3-HC-1-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - SS-3-HC-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - SS-3-HC-7-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - SS-4-HC-1-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - SS-4-HC-1-200 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-4-HC-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - SS-4-HC-1-400 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-4-HC-1-4RT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - SS-4-HC-1-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - SS-4-HC-1-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - SS-4-HC-7-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Innengewinde - - SS-4-HC-7-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - SS-4-HC-A-401 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - SS-4-HC-A-601 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - SS-4-HC-A-6MTA Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrstutzen - - SS-5-HC-1-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - SS-5-HC-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - SS-5-HC-A-401 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - SS-6-HC-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - SS-6-HC-1-400 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-6-HC-1-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - SS-6-HC-1-600 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-6-HC-1-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - SS-6-HC-7-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - SS-6-HC-7-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde - - SS-6-HC-A-401 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - SS-6-HC-A-601 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - SS-6-HC-A-811 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - SS-8-HC-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - SS-8-HC-1-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - SS-8-HC-1-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - SS-8-HC-1-810 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-8-HC-7-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde - - SS-8-HC-A-601 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - SS-8-HC-A-811 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - SS-10-HC-1-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - SS-12-HC-1-12 Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Außengewinde - - SS-12-HC-A-1211 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - -
フレキシブル・チューブ — エンド・コネクション — Adapter für gewellte Vakkumschläuche
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ304-4-XOA Edelstahl 304 1/4 Zoll XOA-Adapter - - 304-6-XOA Edelstahl 304 3/8 Zoll XOA-Adapter - -
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間