Catalogs
Rohrverschraubungen für mittleren Druck — Gerade Verschraubungen — 90° Winkelverschraubungen
Rohrverschraubungen der Serie FK für mittleren Druck von Swagelok bieten bei Anwendungen bis zu 1378 bar (20 000 psig) leckagefreie Gasdichtigkeit und Vibrationsbeständigkeit. Erhältlich in Edelstahl 316, Super Duplex Alloy 2507 oder Alloy 625.
Rohrverschraubungen für mittleren und hohen Druck Rohre Ventile und Zubehör
Produkte der Serien FK, FKB, IPT, CTB und Sno-Trik ■ Druckrate bis 4134 bar (60.000 psig) ■ Endanschlüsse bis 12 mm und 1 1/2 Zoll ■ NACE® MR0175/ISO15156 Konformität erhältlich
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-12FK0-9 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung für mittleren Druck | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung für mittleren Druck | View Product |
| SS-4FK0-9 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung für mittleren Druck | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung für mittleren Druck | View Product |
| SS-6FK0-9 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung für mittleren Druck | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung für mittleren Druck | View Product |
| SS-8FK0-9 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung für mittleren Druck | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung für mittleren Druck | View Product |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.