Unités de sertissage multitêtes (MHSU) Swagelok®
Les unités de sertissage multitêtes (MHSU) Swagelok® simplifient le présertissage des bagues sur les tubes, garantissant ainsi des raccordements fiables. Particulièrement utiles lorsqu’il faut monter un grand nombre de raccords, elles réduisent les délais d’assemblage ainsi que les erreurs de manipulation. Les unités MHSU s’adaptent à des tubes de différents diamètres sans outillage supplémentaire, ce qui les rend polyvalentes et faciles à utiliser.
Se faire aider pour choisir une MHSULes unités de sertissage hydraulique multitêtes (MHSU) Swagelok® sont conçues pour simplifier le processus de présertissage, garantissant ainsi des raccordements fiables et performants. Les MHSU réduisent les délais d’assemblage et d’installation des raccords en présertissant les bagues sur les tubes. Un dispositif de marquage du tube permet de s’assurer que le celui-ci a été correctement enfoncé dans l’outil, améliorant ainsi la précision et la régularité du résultat. La MHSU est disponible en deux tailles, avec un outillage pour les tubes et adaptateurs de diamètre 1/2 po à 1 po et 12 mm à 25 mm, et pour les tubes et adaptateurs de diamètre 1 po à 2 po et 25 mm à 50 mm. Particulièrement utiles lorsqu’il faut monter un grand nombre de raccords, elles réduisent les erreurs de manipulation et s’adaptent à des tubes de différents diamètres sans outillage supplémentaire, ce qui les rend polyvalentes et faciles à utiliser.
Catalogue des unités de sertissage multitêtes
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.

関連資料/コラム記事

システムの漏れを防止するには:チューブの適切な前処理の重要性
チューブ継手を正しく取り付けるには、さまざまな要素を考慮する必要がありますが、最も重要なのは、取り付ける前にチューブに適切な前処理を施すことです。今回は、チューブを正しく取り扱い、適切に切断してバリを除去し、漏れによるコストとリスクの上昇を抑える方法を紹介します。

導入事例:人件費削減を実現したチューブ曲げソリューション
スウェージロックのサポートによって、Green Alternative Systems(GAS)社は製造時間を75%短縮し、年間で22万4,000ドルもの人件費を削減することに成功しました。今回は、両社による協業の成果を紹介します。

복잡한 튜빙 시스템을 구현하는 데 필요한 세 가지 T
핸드 튜브 벤더를 사용할 때 세 가지 T를 통해 어떻게 누설 지점이 더 적고 유동 효율이 높은 복잡한 튜빙 시스템을 구현할 수 있는지 알아보십시오.

Swagelok 수동 튜브 벤더 사용 방법
수동 튜브 벤더를 사용하여 튜빙에 정확하고 효율적으로 90° 및 180° 벤딩을 만드는 방법을 알아보십시오. Swagelok® 수동 튜브 벤더는 Swagelok 튜브 피팅과 함께 사용되는 대부분의 재질로 제조된 튜빙에 일관적인 고품질 벤딩을 제공합니다.