text.skipToContent text.skipToNavigation
Клапан с сильфонным уплотнением

Клапаны Swagelok® с сильфонным уплотнением

В сильфонных клапанах используется конструкция без набивки со сварным уплотнением, что предотвращает утечки в атмосферу в системах общего назначения и высокой степени чистоты. Предлагаются варианты исполнения с различными коэффициентами расхода и материалами изготовления наконечника штока.

View Bellows Valves

Обратные клапаны разработаны таким образом, что допускают движение потока технологической среды только в одном направлении. Они предназначены для использования в системах среднего и высокого давления. Доступны различные конструкции, включая пружинные, тарельчатые, подъемные и цельносварные обратные клапаны высокой степени чистоты для использования в разных ситуациях.

На клапанах серии XS, регулирующих избыточный расход, имеется тарелка с прорезями, которая перемещается в запирающее положение в случае избыточного расхода за клапаном, а затем возвращается в исходное положение, когда давление выравнивается. Их применение устраняет необходимость в сложном обводном механизме и одновременно сокращает время техобслуживания.

Catégories

Actionneurs pneumatiques

Actionneurs pneumatiques

Améliorez les performances de votre système avec des actionneurs pneumatiques de qualité pour vannes à soufflet, conçus pour offrir un contrôle fiable et précis des fluides. 

Manifolds multivannes à soufflet, série V3

Manifolds multivannes à soufflet, série V3

Constitué de vannes à soufflet, le manifold à trois vannes Swagelok® est destiné à des systèmes aux exigences élevées en matière de confinement du fluide.

Pièces détachées et accessoires

Pièces détachées et accessoires

Trouvez des composants de qualité conçus pour une compatibilité optimale. Pièces de rechange et accessoires pour les kits d’embout de tige, les kits de soufflet, les kits d’indicateur de position et les kits de joints.

Vanne à soufflet haute température avec garniture secondaire, série U

Vanne à soufflet haute température avec garniture secondaire, série U

Gagnez en fiabilité et en polyvalence avec les vannes à soufflet série U Swagelok®, qui disposent d’un système de confinement secondaire empêchant les fuites dans l’atmosphère. 

Vannes de réglage fin à soufflet, série BM

Vannes de réglage fin à soufflet, série BM

Les vannes de réglage fin à soufflet sont équipées d’un actionneur en acier inoxydable trempé, atteignent un débit maximal en six tours et sont dotées de poignées rainurées qui permettent d’effectuer des réglages à l’aide d’un tournevis.

Vannes à soufflet haute pression, série HB

Vannes à soufflet haute pression, série HB

Explorez les vannes à soufflet haute pression à actionnement pneumatique avec étanchéité entièrement métallique par rapport à l’atmosphère et pression nominale maximale dans les deux sens.

Vannes à soufflet haute pureté, série BN

Vannes à soufflet haute pureté, série BN

Découvrez des vannes haute pureté dont les caractéristiques – rétraction complète de la tige, actionnement sans à-coups, chapeau union – prolongent la durée de vie et améliorent la propreté de la vanne.

Vannes à soufflet pour commutation, série BY

Vannes à soufflet pour commutation, série BY

Découvrez la vanne à soufflet pour commutation série BY. Compacte et sans garniture, cette vanne est équipée d’un guide de tige en Torlon® pour une fermeture reproductible. 

Vannes à soufflet à usage général, séries B et H

Vannes à soufflet à usage général, séries B et H

Obtenez un arrêt fiable de l’écoulement d’un fluide avec des vannes à soufflet métallique de précision dotées d’une étanchéité corps-soufflet assurée par un joint ou par soudure et d’embouts de tige pour réguler le débit.

Каталоги клапанов с сильфонным уплотнением

Получите подробную информацию о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Калькулятор коэффициента расхода (C<sub>v</sub>) Swagelok для клапанов

Вычислите расход для правильного подбора ЗРА

Воспользуйтесь нашим калькулятором коэффициента расхода (Cv), чтобы подобрать клапан правильного размера в соответствии с вашими потребностями.

Использовать инструмент

Ресурсы Swagelok специально для вас

Выбор клапанов для пробоотборных жидкостных и газовых систем
Как правильно подобрать клапаны для вашей промышленной жидкостной или газовой системы

Узнайте, как применять на практике метод STAMPED для подбора клапанов, которые лучше всего соответствуют областям применения вашей промышленной жидкостной или газовой либо пробоотборной системы.

Сократите неконтролируемые выбросы в химической и нефтеперерабатывающей отрасли
Минимизируйте затраты в связи с неконтролируемыми выбросами — используйте клапаны с низким уровнем выбросов

Неконтролируемые выбросы — это прогрессирующая проблема в химической и нефтеперерабатывающей отрасли. Сертифицированные клапаны с низким уровнем выбросов могут защитить ваше предприятие и доходы. Узнайте из этой статьи, что это за клапаны, как они испытываются и как они могут вам помочь.

Запорные клапаны в промышленной жидкостной или газовой системе
Как изолировать промышленные жидкостные и газовые системы при помощи запорных клапанов

Изоляция трубопроводов в промышленных жидкостных и газовых системах перед проведением техобслуживания крайне важна для безопасности предприятия. Одним из самых безопасных способов изоляции трубопровода жидкостной или газовой системы является установка двух запорных клапанов. Узнайте, как спроектировать правильные конфигурации для вашей системы.

Montage eines ALD20-UHP-Ventils von Swagelok für den Reinraumeinsatz in der Halbleiterindustrie
Kleines Ventil mit großer Wirkung: Warum ein neues Ventil die Halbleiterproduktion verändern könnte

Erfahren Sie mehr darüber, wie die neueste Innovation in der ALD-Ventiltechnologie neue Möglichkeiten für Hersteller modernster Halbleiter schafft.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.