世伟洛克® 阀组
世伟洛克二阀组、三阀组、四阀组或五阀阀组在工厂制造并得到测试,为关键仪表应用提供可靠的解决方案。可提供直接安装、远程安装或模块化系统配置,包括低逸散性排放和符合 NACE 标准的合金型号。
查看所有阀组世伟洛克阀组通过将多个阀门置于一个阀体内,尽可能地减少了潜在的泄漏点。这种阀组专为传统和紧凑型直列式阀体设计中的静压、液位和差压应用而设计,适用于仪表、直接安装、远程安装和模块系统。液流选择器系统可在单个紧凑模块中实现双关断和排放 (DBB) 操作。其型号包括:
- V、VB 和 VL 系列两阀、三阀和五阀仪表阀组
- VE 系列两阀、三阀和五阀直接安装阀组
- 两阀远程安装阀组
- Mod 85 模块化仪表系统
- 符合 API 624 标准低排放 (Low-E) 认证的直接安装和远程安装阀组以及 Mod 85 系统
- 适用于工艺分析仪应用的 SSV 系列液流选择器系统(观看视频了解其工作原理)
世伟洛克阀组紧凑的装配设计可减小尺寸和重量,便于安装和维护。阀组的阀体材料材料(如不锈钢、碳钢和双相不锈钢)和填料材料(如可实现系统通用性的 PTFE 和可扩展温度额定值的 Grafoil®)可供选择。
是否对阀组有疑问?
Ventilblöcke — Kategorien

2-fach-Ventilblöcke, Instrumentierung
Ventilblöcke mit zwei Nadelventilen aus Edelstahl in regulärer und kompakter Ausführung für eine präzise Druckregelung.

3-fach-Ventilblöcke, Instrumentierung
Ventilblöcke mit drei Nadelventilen aus Edelstahl in regulärer und kompakter Ausführung für eine präzise Druckregelung.

5-fach-Ventilblöcke, Instrumentierung
Ventilblöcke mit fünf Nadelventilen aus Edelstahl in regulärer und kompakter Ausführung für eine präzise Druckregelung.

Ersatzteile und Zubehör
Montagebügel aus Edelstahl für eine einfache Installation und zuverlässige Funktionalität der Ventilblöcke der Serie S.
Probenauswahl
Kompaktes Probenauswahlsystem für prozessanalytische Anwendungen, in denen eine hohe Korrosionsbeständigkeit erforderlich ist.
Ventilblöcke—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Druckstufen, Auslegungstemperaturen, Optionen und Zubehör.
Ventilblöcke und modulare Systeme zur Montage an Instrumenten, Direktmontage und Montage vor Ort; Ventilblöcke der Serien V, VB und VL mit 2, 3 und 5 Ventilen; Direktmontage-Ventilblöcke der Serie VE mit 2, 3 und 5 Ventilen; Ventilblöcke zur Montage vor Ort mit 2 Ventilen; Modulare Instrumentierungssysteme Mod 85
Bietet Doppelblock- und Ablassbetrieb (DBB) in einem kompakten Modul; Konventionelle NPT- und mit ANSI/ISA 76.00.02 kompatible Konstruktionen; Systemdrücke bis 17,2 bar (250 psig) mit 2,8 bar (40 psig) Betätigungsdruck; Integrierte Flussschleife für gleich bleibenden Ausgangsfluss; Großer farbiger Ring zur Anzeige der offenen Position

Berechnung der Durchflussmenge für die Ventilauswahl
Mit unserem Cv-Rechner finden Sie die richtige Ventilgröße für Ihre Anforderungen.
Cv-Rechner nutzenRecursos Swagelok Elaborados para Vd.

Cómo Seleccionar las Válvulas Adecuadas para los Sistemas de Fluidos Industriales
Vea cómo aplicar el práctico método STAMPED para seleccionar las válvulas más adecuadas para sus aplicaciones de diseño de fluidos industriales o de sistemas de toma de muestra.

Minimice los Costes de las Emisiones Incontroladas con Válvulas de Bajas Emisiones
Las emisiones incontroladas son una preocupación creciente en las industrias del petróleo y del refino. Las válvulas de bajas emisiones certificadas (Low-E) pueden proteger sus instalaciones y sus resultados. Descubra qué son, cómo se prueban y cómo pueden ayudarle, en este post.

블록 밸브로 산업용 유체 시스템을 격리하는 방법
플랜트 안전을 유지하려면 유지보수 작업 전에 산업용 유체 시스템 라인을 격리하는 것이 필수입니다. 유체 시스템 라인을 격리하는 가장 안전한 방법은 블록 밸브 두 개를 설치하는 것입니다. 시스템에 적합한 구성을 설계하는 방법을 알아보십시오.

Una Nueva Válvula. Tres Razones por las que Podría Cambiar la Fabricación del Semiconductor
Descubra cómo la última innovación en la tecnología de válvulas de deposición de capas atómicas (ALD), está cambiando las cosas para los fabricantes de semiconductores de alta tecnología.