Valves — Relief Valves
Valves available with these specifications:
- 1/8 to 1/2 in. (6 to 12 mm)
- –65°F (–53°C) to 850°F (454°C)
- 316 stainless steel, brass, carbon steel
- 740 psig (50.9 bar) to 10 000 psig (689 bar)
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
В настоящее время продукция недоступна.