Capteurs de pression Swagelok®
Assurez un contrôle électronique précis de la pression avec les capteurs de pression Swagelok pour applications industrielles standard et antidéflagrantes.
Demander plus de détailsLes capteurs de pression Swagelok® peuvent être configurés – plages de pression, raccordements au process, connecteurs électriques, signaux de sortie – en fonction des besoins de vos systèmes.
Modèle S (industriel standard) et modèle E (antidéflagrant)
Durables et compacts, ces capteurs de pression en acier inoxydable résistent aux pics de pression, aux chocs et aux vibrations. La technologie des capteurs piézorésistifs et à film mince garantit la fiabilité et la stabilité des mesures avec une précision de 0,5 % de l’intervalle de mesure [étalonnage du point limite] (0,25 % de l’intervalle de mesure [droite du meilleur ajustement]).
Ils sont proposés avec un vaste choix d’unités de mesure (psi, bar, MPa, kg/cm2, kPa), de références de pression (combinée, relative, absolue), de raccordements au process (adaptateur pour tube Swagelok®, filetage NPT, RG, RJ ou conique ISO7). Une version à membrane affleurante est disponible pour une utilisation avec des fluides visqueux.
Les capteurs de pression modèle S Swagelok® sont adaptés aux usages industriels généraux – contrôle de machine, contrôle de process, matériel de laboratoire, systèmes hydrauliques. Les capteurs de pression modèle E Swagelok® sont des capteurs antidéflagrants conçus pour des environnements particuliers – surveillance des têtes de puits, secteur de la pétrochimie, secteur du pétrole et du gaz offshore. Conforme aux normes IP67/NEMA 4X et certifié CSA/FM, le modèle E résiste aux pics de pression, aux vibrations et à l’humidité, avec comme températures nominales T6 à 60°C (140°F) et T4 à 105°C (221°F).
Besoin d’aide pour réguler ou surveiller la pression ?
Catalogues des capteurs de pression
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Features: Accuracy 0.5 % of span limit point calibration (0.25 % of span best fit straight line); Broad selection of pressure ranges, engineering units in psi, bar, MPa, kg/cm2, and kPa. Pressure references: gauge (vacuum, positive, compound) and absolute; Available with a variety of electrical connections and output signals; Available with a variety of process connections including flush diaphragm and Swagelok® tube adapter

Petits mais essentiels : comment détecter et se prémunir contre les défaillances des manomètres
Apprenez à reconnaître les signes d’un manomètre défaillant et découvrez comment éviter tout risque pour votre personnel ainsi que des mises à l’arrêt coûteuses pour effectuer les réparations nécessaires.
Apprenez à éviter les défaillances de manomètreLes ressources de Swagelok sélectionnées pour vous

Causes courantes et coût des fuites dans les systèmes fluides
Dans la plupart des installations industrielles, les fuites dans les systèmes fluides sont un phénomène courant. Découvrez comment et pourquoi des fuites se produisent, comment les localiser, quels tests effectuer pour confirmer leur présence et enfin comment élaborer une stratégie pour remédier au problème et les limiter dans l’ensemble des installations.

Pleins feux sur les systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques
Découvrez comment les systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques Swagelok® intègrent les meilleures pratiques de la norme API 682 et vont encore plus loin en incorporant des principes de conception qui rendent les systèmes faciles à installer et à entretenir.

Externaliser la fabrication de systèmes fluides lorsque les ressources sont limitées en interne
Le bon fonctionnement d’une usine dépend de la fiabilité de plusieurs systèmes fluides courants. Choisir le bon sous-traitant pour externaliser la fabrication de ces systèmes peut vous être très profitable si vos ressources sont limitées.

Технологические измерения — передовой опыт для импульсных линий
Если сосредоточить внимание только на датчике, найти проблемы в КИП может быть сложно. Советы и передовой опыт компании Swagelok помогут вам научиться решать проблемы на вашей технологической линии КИП.