text.skipToContent text.skipToNavigation
module de boucle rapide

Modules de boucle rapide Swagelok®

Les modules de boucle rapide Swagelok sont conçus pour accélérer l’acheminement des échantillons lorsque la distance entre le point de prélèvement et l’analyseur est importante, tout en limitant la perte de charge afin de réduire le temps de réponse. Les poignées à verrouillage réciproque de notre solution de boucle rapide contribuent à empêcher tout enchaînement d’opérations dans un ordre incorrect ou un actionnement accidentel.

Prendre contact avec un spécialiste

Le module de boucle rapide (MBR) est conçu pour gérer des débits élevés et de longues lignes d’acheminement du point de prélèvement à l’analyseur, afin de réduire les temps de réponse des systèmes d’analyse en ligne. Situé au niveau de l’abri de l’analyseur et offrant une dérivation, le module de boucle rapide (MBR) Swagelok permet d’isoler le système d’échantillonnage et d’introduire un gaz de purge pour nettoyer le système. Le MBR extrait un échantillon à travers un filtre, tout en utilisant le débit élevé pour maintenir la propreté de l’élément filtrant.

Conçu pour pouvoir accéder facilement à tout composant sans avoir à démonter d’autres composants du système, le MBR Swagelok est constitué d’assemblages soudés, afin de réduire le nombre de points de fuites potentiels, et de raccords sans dégagement dans des tronçons de tubes droits.

Le MBR Swagelok comporte deux vannes à boisseau sphérique qui dirigent l’écoulement dans une dérivation, afin d’isoler le système d’échantillonnage et l’analyseur pendant les opérations de maintenance. Ces vannes de dérivation maintiennent le débit dans la boucle rapide, afin d’assurer le renouvellement de l’échantillon au niveau du point de dérivation. Un système innovant de poignée à verrouillage réciproque permet d’actionner simultanément les vannes, tout en permettant de régler la garniture dans chaque vanne séparément. Dans certaines configurations, les vannes de vidange et de purge sont bloquées dans les vannes de dérivation, afin d’éliminer toute possibilité d’ouverture des lignes de drainage ou de purge alors que le système se trouve en mode échantillonnage. Toutes les poignées peuvent être verrouillées pour éliminer la possibilité d’une manœuvre accidentelle.

Système d’échantillonnage avec boucle rapide

Le transport des échantillons se fait généralement dans des lignes constituées de tuyaux ou de tubes mesurant plus de 30 mètres (100 pieds), et nécessite des volumes de purge importants afin de garantir le bon acheminement de l’échantillon jusqu’à l’analyseur. Idéalement, l’acheminement de l’échantillon de la vanne d’échantillonnage jusqu’à l’abri de l’analyseur devrait prendre au maximum une minute. En fonction de la taille des tubes ou des tuyaux constituant les lignes d’acheminement et de la distance de transport réelle, ce débit peut atteindre 2548 L std/h (90 ft3 std/h).

Limiter les pertes dues à l’échantillonnage

Un filtre de dérivation spécialement conçu pour les systèmes à boucle rapide permet au MBR d’offrir des débits élevés. Le filtre redirige une grande partie de l’échantillon vers la ligne de process par une ligne d’acheminement secondaire. Pour générer des débits élevés dans cette boucle de dérivation, la pression au point de retour doit être inférieure à la pression au point d’extraction. Plusieurs configurations du MBR Swagelok contiennent une ligne de retour au process partant de l’analyseur pour éviter d’avoir à envoyer continuellement les échantillons analysés vers une torche ou un dispositif de rejet.

Quasi-élimination des coups de bélier

La fermeture d’une vanne dans une ligne acheminant un débit élevé de liquide provoque une brusque variation de la pression, appelée coup de bélier, qui est susceptible d’endommager les composants du système. Le MBR Swagelok supprime ce phénomène en empêchant tout arrêt complet de l’écoulement. Les vannes de dérivation fonctionnent simultanément ; il est impossible d’actionner une seule de ces vannes. La conception de la vanne trois voies permet à l’écoulement de basculer progressivement du mode échantillonnage en mode dérivation, au lieu de s’arrêter temporairement pendant l’actionnement.

Voir toutes nos vidéos sur l’échantillonnage

Catalogues des modules de boucle rapide

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Services de conception et d’assemblage Swagelok

Une fabrication sur mesure pour tous les secteurs d’activité

Découvrez comment des spécialistes formés par Swagelok peuvent vous faire gagner du temps et améliorer les performances de vos systèmes fluides en concevant et en assemblant des systèmes pour vous.

Trouvez l’aide dont vous avez besoin

Des ressources Swagelok sélectionnées pour vous

Tableau d’instrumentation analytique avec vannes et manomètres Swagelok
Quelques conseils pour qu’un échantillon reste représentatif dans un système d’instrumentation analytique

Préserver la représentativité d’un échantillon dans un système d’instrumentation analytique peut s’avérer difficile. Découvrez comment repérer les principaux problèmes et éviter les complications associées à un échantillon non représentatif avec les experts de Swagelok.

スウェージロック製品で構築した流体システムを使用する瀋陽ブロワー・ワークス・グループの従業員
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ、安全性と信頼性の向上を実現

瀋陽ブロワー・ワークス・グループ・コーポレーションは、スウェージロック上海のサポートによって、顧客のアプリケーションの一貫性、信頼性、コスト削減を実現したばかりか、自社の安全性および生産効率も向上させることができました。

ローゼンダール・ネクストロム社とスウェージロックが業務効率化に向けて協業
光ファイバー装置メーカー、カスタマイズされたソリューションで効率アップを実現

ローゼンダール・ネクストロム社は、1980年代からスウェージロックのサポートを受けて、ビジネスを推進してきました。競合他社とは一線を画し、業界のトップを走り続けるローゼンダール・ネクストロム社のソリューション事例を紹介します。

導入事例:シャルボノー・インダストリーズ社、スウェージロックのカスタム流体システム・アセンブリーで増産を実現
カスタム流体システム・アセンブリーで増産を実現

高温用圧力逃がし弁システムの組み立てにSwagelokカスタム・ソリューションズを活用することで、製造プロセスのスピードアップ、人件費の削減、システムの品質確保を実現したシャルボノー・インダストリーズ社の事例を紹介します。

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.