text.skipToContent text.skipToNavigation
manomètres à usage général avec homologation ece-r110 série PGN

Manomètres à usage général Swagelok® avec homologation ECE R110 (série PGN)

Obtenez des mesures de pression précises à bord de véhicules fonctionnant au gaz naturel comprimé (GNC) avec des manomètres certifiés ECE R110.

Demander des informations sur les manomètres

Les manomètres série PGN Swagelok® sont des manomètres à usage général certifiés ECE R110 utilisables à bord de véhicules fonctionnant au gaz naturel comprimé (GNC). Un verre en polycarbonate plus résistant garantit la durabilité de ces manomètres dans les environnements difficiles.

Dotés d’un cadran de diamètre 50 ou 63 mm (2 ou 2 1/2 po) et d’un orifice de diamètre 0,58 mm (0,023 po), ils mesurent des pressions de 0 à 40 MPa (400 bar, 6000 psi).

Les options proposées comprennent un raccordement d’extrémité en laiton avec tube de Bourdon pour le manomètre de 50 mm (2 po), une sortie de capteur pour le modèle de 50 mm avec raccords en laiton, des certificats d’étalonnage et des certificats matière pour les applications aux besoins précis.

Caractéristiques techniques

Cadran de 50 mm (2 po)

Plage de mesures Manomètres pour pressions positives : 0 à 40 MPa (400 bar, 6000 psi)
Plage de température Raccordements en acier inoxydable : –40 à 120°C (–40 à 248°F)
Raccordements d’extrémité en laiton : –40 à 120°C (–40 à 248°F) ; à des températures ambiantes supérieures à 100°C (212°F), la pression de service maximale est limitée 240 bar (3480 psig) pour un fonctionnement en continu d’une durée maximale de 8 heures
Précision Raccordements en acier inoxydable : 1,6 % de l’intervalle de mesure (ASME B40.1 Classe B, EN 837-1 Classe 1,6, JIS B7505 Classe 1,6)
Raccordements d’extrémité en laiton : 2,5 % de l’intervalle de mesure (ASME B40.1 Classe B, EN 837-1 Classe 2,5, JIS B7505 Classe 2,5)
Raccordements en acier inoxydable
  • Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po et 6 mm
  • Raccord fileté NPT mâle 1/4 po
  • G1/4B (EN)
Raccordements d’extrémité en laiton
  • Raccord fileté NPT mâle 1/4 po
  • G1/4B (EN)

Cadran de 63 mm (2 1/2 po)

Plage de mesures Manomètres pour pressions positives : 0 à 40 MPa (400 bar, 6000 psi)
Plage de température Raccordements en acier inoxydable : –40 à 120°C (–40 à 248°F)
Précision Raccordements en acier inoxydable : 1,6 % de l’intervalle de mesure (ASME B40.1 Classe B, EN 837-1 Classe 1,6, JIS B7505 Classe 1,6)
Raccordements en acier inoxydable
  • Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po et 6 mm
  • Raccord fileté NPT mâle 1/4 po
  • G1/4B (EN)

Détecter les problèmes des manomètres avant la défaillance

Catalogues de manomètres

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Un sous-système prêt à monter Swagelok

Petits mais essentiels : comment détecter et se prémunir contre les défaillances des manomètres

Apprenez à reconnaître les signes d’un manomètre défaillant et découvrez comment éviter tout risque pour votre personnel ainsi que des mises à l’arrêt coûteuses pour effectuer les réparations nécessaires.

Apprenez à éviter les défaillances de manomètre

Des ressources Swagelok sélectionnées pour vous

Installation d’un raccord pour tubes Swagelok
Распространенные причины и стоимость утечек в жидкостных и газовых системах

Утечки в жидкостной или газовой системе—распространенное явление на большинстве предприятий. Разберитесь, как и почему возникают утечки, как их можно обнаружить и проверить, а также как разработать стратегию по устранению и сокращению количества утечек в масштабе всего предприятия.

Производство компании Green Alternative Systems начинается в Swagelok благодаря специализированным решениям
Производство компании Green Alternative Systems начинается в Swagelok благодаря специализированным решениям

Узнайте, как сотрудничество с компанией Swagelok помогло компании Green Alternative Systems увеличить скорость производства, снизить трудозатраты и повысить надежность систем.

Инженер обследует жидкостные и газовые системы малого диаметра заказной комплектации в сборе
Как жидкостные и газовые системы могут сгладить ограничения, вызванные нехваткой ресурсов

Есть несколько распространенных жидкостных и газовых систем, от которых зависит успешная работа производства, поэтому, если у вас мало ресурсов, выбор подходящего подрядчика может принести много пользы.

Рабочие обсуждают технологические измерения на заводе
Технологические измерения — передовой опыт для импульсных линий

Если сосредоточить внимание только на датчике, найти проблемы в КИП может быть сложно. Советы и передовой опыт компании Swagelok помогут вам научиться решать проблемы в вашей технологической линии КИП.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.