Редукторы давления Swagelok®, куполовидные
Универсальные (серия SGRD) и высокочувствительные (серия SHRD) куполовидные редукторы давления хорошо подходят для систем, где требуется ручное или дистанционное управление устройством, и точный контроль заданного давления.
Помощь с выбором технологических регуляторовРегуляторы серий SGRD и SHRD рассчитаны на долгую работу в сложных условиях. Корпуса регуляторов изготовлены из нержавеющей стали 316L, что повышает их коррозионную стойкость и долговечность. Предусмотрены внутренние уплотнения из различных материалов, которые обеспечивает повышенную совместимость с широким спектром химических веществ и режимов давления.
Куполовидные редукторы давления обеспечивают превосходные характеристики для поддержания стабильного давления на выходе. Благодаря использованию купола вместо пружины, такие устройства эффективно минимизируют перепад давления. Их конструкция обеспечивает постоянное давление на выходе, независимо от колебаний входного давления или изменения расхода.
Характеристики серий SGRD и SHRD
- Конструкция с уравновешенным золотником
- Мембранный чувствительный механизм
- Без выпуска
- Управление пилотным регулятором
Настраиваемые характеристики
- Внешняя обратная связь к пилотному регулятору
- Пилотное устройство перепада давления (серия SGRD)
- Двухступенчатый пилотный регулятор (серия SGRD)
- Защита от несанкционированного доступа / Рукоятка пилотного устройства с заводскими настройками
- NACE MR0175/ISO 15156
Редукторы давления общего назначения, купольные регуляторы (серия SGRD)
Технические характеристики
Размер корпуса | Максимальное давление на входе, psig (бар ман) | Максимальное давление на выходе, psig (бар ман) | Диапазон регулируемого давления psig (бар ман) | Тип чувствительного механизма psig (бар ман) | Рабочая температура, °F° (C) | Коэффициент расхода (Cv) | Минимальная масса, фунты (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 6000 (413) | 6000 (413) | 5–6000 (0,3–413) | Мембранный: 5–6000 (0,3–413) | от –49 до 356° (от –45 до 180°) | 2,3 | 9,7 (4,4) |
16 | 4,8 | 26,5 (12,0) | |||||
24 | 10,7 | 27,6 (12,5) |
Высокочувствительные редукторы давления, купольные регуляторы (серия SHRD)
Технические характеристики
Размер корпуса | Максимальное давление на входе, psig (бар ман) | Максимальное давление на выходе, psig (бар ман) | Диапазон регулируемого давления psig (бар ман) | Тип чувствительного механизма psig (бар ман) | Рабочая температура, °F° (C) | Коэффициент расхода (Cv) | Минимальная масса, фунты (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 250 (17,2) | 250 (17,2) | 1–250 (0,07–17,2) | Мембранный: 1–250 (0,07–17,2) | от –49 до 356° (от –45 до 180°) | 2,3 | 9,7 (4,4) |
16 | 4,8 | 26,5 (12,0) | |||||
24 | 10,7 | 27,6 (12,5) |
Каталог технологических куполовидных редукторов давления
Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Swagelok RHPS series deliver precise pressure control in process fluid systems up to 4 in. (101 mm) in a variety of spring-, dome-, and air-loaded pressure regulators.
A pressure regulator has a sensing element (piston or diaphragm) which, on one side, is subjected to a load force (FS) created by a spring (as shown below) or gas pressure. On the other side, the sensing element is subject to the force (F) of the system fluid.

Нужна помощь с выбором подходящего регулятора?
Сравните показатели разных регуляторов в различных рабочих условиях с помощью нашего калькулятора для расчета параметров расхода регулятора.
Поиск подходящего регулятораРесурсы Swagelok специально для вас

Минимизация эффекта нагнетаемого давления (SPE) в регуляторе
Эффект нагнетаемого давления—это обратная зависимость между значениями давления на входе и выходе регулятора. Узнайте, как минимизировать это явление в регуляторах давления благодаря рекомендациям от компании Swagelok.

Des tests rigoureux pour garantir la fiabilité des régulateurs
Vous êtes-vous déjà demandé à quels tests était soumis un produit conçu pour fonctionner dans des conditions extrêmes ? Passez les portes des laboratoires pour suivre le développement de régulateurs de la série RHPS conçus pour fonctionner à des températures bien inférieures à zéro.

Rapprocher la courbe de débit d’un détendeur de l’horizontale pour atténuer la baisse graduelle de la pression de sortie (droop)
Tout détendeur est confronté au phénomène de baisse graduelle de la pression de sortie (droop). Découvrez comment limiter ce phénomène et rapprocher les courbes de débit de l’horizontale avec différentes configurations de détendeurs à dôme.

Comment utiliser un détendeur pour réduire le temps de réponse d’un système d’instrumentation analytique
Le temps de réponse d’un système d’analyse est souvent sous-estimé ou mal compris. L’utilisation d’un détendeur permet de réduire ce temps de réponse. Découvrez comment maîtriser le temps de réponse de votre système d’analyse grâce à ces conseils.