Kalibrier- und Umschaltmodule von Swagelok®
Bei den Kalibrier- und Umschaltmodulen von Swagelok handelt es sich um vielseitig konfigurierbare und vorgefertigte Untersysteme auf Basis der modularen Plattformkomponenten von Swagelok. Die Module nehmen eine letzte Probenaufbereitung vor der Analyse vor und gestatten dem Benutzer bis zu 10 Proben und zwei Kalibrierungsströme mithilfe des Probenauswahlsystems (Serie SSV) von Swagelok auszuwählen.
Kontakt mit einem unserer Experten aufnehmenDas Kalibrier- und Umschaltmodul von Swagelok (Calibration and Switching Module (CSM)) sorgt für ein sanftes Umschalten zwischen mehreren Prozessproben und -bedingungen und wählt die zu analysierenden Prozessströme aus. Durch die Aufbereitung der Probe durch das CSM wird sichergestellt, dass diese mit der entsprechend erforderlichen Druck-, Temperatur-, Durchfluss- und Filtrierungsrate in das Analysegerät gelangt. Zur Vermeidung von Toträumen und Kreuzkontaminierung gewährleistet die integrierte Durchflussleitung einen konstanten Durchfluss aller Ströme zum Analysegerät.
Das CSM wird unter Verwendung von Swagelok Probenauswahlventilen (Serie SSV) auf Basis der modularen Plattformkomponenten von Swagelok gebaut, wodurch Benutzer die für das spezifische System erforderliche Konfiguration auswählen können. Das Standardmodell kann bis zu zehn Prozess- und zwei (flüssige oder gasförmige) Kalibrierungsfluide aufnehmen. Die wohl wichtigste Funktion von Kalibrier- und Umschaltmodulen besteht darin, die Prozessströme aufzubereiten und auszuwählen sowie einen Kalibrierungsstrom für die Analyse zu bestimmen. Infolge eines pneumatischen Drucksignals von einer externen Quelle, in der Regel dem Analysegerät, wählt das System ein Fluid zur Analyse aus. In der Prozessleitung mit dem zu analysierenden Fluidstrom wird eines der Probenauswahlventile der Doppelabsperrung über ein elektrisches Signal geöffnet.
Das CSM von Swagelok biete einige zusätzliche Vorteile:
- Zahlreiche Konfigurationsmöglichkeiten für die Probenaufbereitung je nach Anforderung
- Manuelle Kalibrierung des Analysegeräts jederzeit möglich
- Farbliche Kennzeichnung der Ströme—Blau für Prozessstromeinlässe, Orange für Kalibrierungsstromeinlässe, Grün für Bypässe und Weiß für Auslässe
- Entlüftungsbohrung zur Vermeidung einer Vermischung von Druckluft und druckbeaufschlagten Prozessfluiden
- Wartungsfreundliches modulares Design
- Bypass-Option für eine höhere Durchflussrate zum Kalibrier- und Umschaltmodul und damit eine geringere Zeitverzögerung bei der Probenanalyse
Erfahren Sie mehr zu den Montageservices für Fluidsysteme von Swagelok
Kalibrier- und Umschaltmodule—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
Features: Is a highly configurable unit built with Swagelok modular platform component (MPC) products; Performs final conditioning of sample before analysis; Selects from up to 10 sample and 2 calibration streams using the Swagelok stream selector system (SSV series)

Custom Fabrication for All Industries
Learn how Swagelok-trained specialists can save you time and improve your fluid system performance by designing and assembling systems for you.
Find the Support You NeedSwagelok Resources Curated for You

Tips to Maintaining a Representative Sample in an Analytical Instrumentation System
Maintaining a representative sample within an analytical instrumentation system can be difficult. Learn how to identify major issues and avoid complications associated with a compromised representative sample from the experts at Swagelok.

How Shenyang Blower Works Group Improved Safety and Reliability
Learn how Swagelok Shanghai has helped Shenyang Blower Works Group Corporation achieve consistency, reliability, and cost savings for its customers while improving its own safety and production efficiency.

Fiber Optics Equipment Manufacturer Increases Efficiency with Customized Solutions
Since the 1980s, Rosendahl Nextrom has depended on Swagelok to move its business forward. Learn more about the solutions that allowed the company to outpace its competitors and remain an industry leader.

Enhancing Production with Custom Fluid System Assemblies
Learn how Swagelok Custom Solutions helped Charbonneau Industries focus on their core capabilities by speeding production, reducing labor costs and securing system quality with prefabricated thermal relief valves systems.