text.skipToContent text.skipToNavigation
Шланг с центральной трубкой из резины и армированием гидратцеллюлозным волокном

Резиновый шланг Swagelok® (серия PB)

Шланги Swagelok® с резиновой центральной трубкой (серия PB) обеспечивают надежную и эффективную работу систем сжатого воздуха, перекачки нефти, других жидкостных и газовых систем. Такие шланги легко изготовить соответствующим инструментом в полевых условиях, для этого необходимо установить резиновое торцевое соединение Swagelok на новый шланг.

См. резиновые шланги

Универсальный вставной резиновый шланг Swagelok® серии PB устойчив к воздействию озона и имеет центральную трубку из материала Buna N с гладким каналом. Внутреннее армирование волокном повышает номинальное давление шланга и обеспечивает прочность соединения вплоть до 350 psig (24,1 бар), а также надежную работу в условиях нелетучих жидкостей и газов. Оболочка из материала Buna N гарантирует стойкость к истиранию. Шланги являются чрезвычайно прочными, выдерживают сминание, перекручивание и другие механические грубые воздействия лучше своих аналогов на рынке. Предлагаются различные цвета.

Торцевые соединения резиновых шлангов Swagelok можно установить вручную или с помощью простого инструмента, что обеспечивает несложный монтаж в полевых условиях. Торцевые соединения остаются за пределами разрыва материала шланга, что гарантирует более безопасные условия работы. Специальный инструмент для резки шлангов позволяет сделать ровные края для герметичности соединений. Центральная трубка облегчает сборку, а для фиксации торцевых соединений шланга не требуются хомуты.

Есть вопросы о резиновых шлангах?

Свяжитесь с местными специалистами

Подберите необходимый шланг для вашей системы.

Categorías de Manguera de Goma

Conexiones finales

Conexiones finales

Conozca nuestro rango de conexiones finales para manguera de goma de varios tamaños.

Manguera de Goma, Serie PB

Manguera de Goma, Serie PB

Explore las opciones de manguera de goma Buna N disponibles en varios colores y diseñadas para utilizar en aplicaciones de uso general, aire comprimido y transferencia de aceite.

Каталоги шлангов и гибких трубок

Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Инженер Swagelok по управлению состоянием шлангов

Сервисы по обследованию шлангов Swagelok®

Подробности оптимального выбора шлангов, их монтажа, процедур осмотра и техобслуживания с целью увеличения срока службы, улучшения рабочих характеристики, а также снижения сопутствующих затрат.

Подробности управления состоянием шлангов

Ресурсы Swagelok специально для вас

Шланги и гибкие трубки Swagelok
3 шага к безопасной эксплуатации шлангов и снижению производственных издержек

Во время планового техобслуживания на заводе безопасной эксплуатации промышленных шлангов обычно не придается большого значения. Контроль состояния шлангов требуется выполнять должным образом, поскольку утечки и износ могут подвергнуть ваше предприятие риску. Ознакомьтесь с рекомендациями, как избежать опасных ситуаций и сократить издержки на предприятии.

Industrial hose maintenance
How an Industrial Hose Maintenance Plan Could Save Your Plant Thousands

Knowing the proper time to replace your industrial hoses can save your plant thousands in maintenance costs. Learn how to evaluate your systems and develop a preventive maintenance plan to manage the health of your hoses.

industrial hose replacement material considerations
Industrial Hose Replacement: Core Tube Material Considerations

When selecting an industrial hose, the first place to start is the core tube—the hose’s innermost layer. Learn how to select the ideal hose for your application with information on core tube materials & wall construction from the experts at Swagelok.

Industrial hose reinforcement types
How to Select the Right Hose Reinforcement

Industrial hoses typically contain critical reinforcement layers that contribute to longevity and performance. Learn about different reinforcement layer types and which is best suited for different fluid system applications.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.