PRV 시리즈 릴리프 밸브는 PED 2014/68/EU 카테고리 IV에 따른 비례식 안전 릴리프 밸브 인증을 받았으며 이들 안전 요구사항이 있는 애플리케이션에 대해 ISO-4126-1에 따른 안전 밸브로써 Pressure Equipment Directive에 따라 CE-마크 인증을 받았습니다. 선택된 설정 압력의 보장을 위한 공장 설정, 테스트, 잠금 및 태깅과 함께 5개의 설정 스프링 압력 범위가 가능합니다. 선택 사양인 연결구 어댑터는 다양한 시스템 구축에서 설치를 위한 추가적인 유연성을 제공합니다.
사양
사용 압력 | 최대 6000psig(413bar) |
설정 압력 | 145~6000psig(10.0~413bar) |
밀폐 재질 | 탄화플루오르 FKM 및 니트릴 |
PRV 시리즈 비례식 안전 릴리프 밸브 카탈로그
구성 부품의 재질, 압력 및 온도 등급, 선택 사양 및 액세서리를 포함한 상세 제품 정보를 찾아보십시오.
Features: Gas and liquid service; Working pressure: 6000 psig (413 bar); Set pressures from 145 to 6000 psig (10.0 to 413 bar); All 316L stainless steel construction; 1/4 through 1 in. NPT and ISO/BSP parallel thread end connections; Certified to PED 97/23/EC Category IV

귀하를 위해 선별된 스웨즈락 리소스

산업용 유체 시스템에 적합한 밸브 선택 방법
산업용 유체 혹은 샘플링 시스템 설계 애플리케이션에 가장 적합한 밸브를 선택할 때 유용한 STAMPED 방법을 어떻게 적용하는지 소개합니다.

Comment isoler les lignes d’un système fluide industriel avec des vannes d’arrêt
Savoir isoler des lignes avant de procéder à la maintenance d’un système fluide industriel est essentiel pour la sécurité des installations. Un des moyens les plus sûrs pour isoler une ligne dans un système fluide consiste à installer deux vannes d’arrêt. Découvrez comment concevoir des configurations adaptées à votre système.

Mesures du process – Meilleures pratiques concernant les lignes d’impulsion
Identifier un problème dans une ligne d’instrumentation de process peut s’avérer compliqué si on se concentre uniquement sur le transmetteur. Découvrez comment résoudre ces problèmes avec les conseils et les bonnes pratiques de Swagelok.

Closing the Manufacturing Skills Gap with a Well-Trained Team
With an aging industrial workforce nearing retirement, manufacturers are turning to younger generations to replace expert knowledge. Learn how to build an effective fluid system training program.