text.skipToContent text.skipToNavigation
스팀 가열식 기화 감압 레귤레이터

Swagelok® 스팀 가열식 기화 감압 레귤레이터

KSV 시리즈 스팀 가열식 기화 레귤레이터는 액체 샘플을 기화하고 기체 샘플을 예열하도록 설계되었습니다.

레귤레이터 선택에 도움 받기

Swagelok 스팀 가열식 기화 감압 레귤레이터는 액체 샘플 또는 따뜻한 가스 샘플을 효율적으로 기화시켜 응축을 방지하도록 설계되었습니다. 이 제품은 사용자 입력, 주변 온도, 기타 작동 조건의 변화에 적응하도록 설계되었습니다. 중요하고 위험한 환경에 사용하도록 인증을 받은 KSV 시리즈 레귤레이터는 지속적으로 신뢰할 수 있는 성능을 제공합니다.

KSV 시리즈 레귤레이터의 주요 특징

  • 비천공 주름관 다이어프램
  • 금속 대 금속 다이어프램 씰
  • 작은 내부 부피

사양

최대 입구 압력 3600 psig(248 bar)
압력 제어 범위 0~10 psig(0.68 bar)에서 0~500 psig(34.4 bar)
유량 계수(Cv) 0.06 또는 0.20
최대 스팀 압력 및 온도 650 psig(44.7 bar) 및 260°C(500°F)
최대 사용 온도 200°C(392°F)

애플리케이션에 최적의 레귤레이터

감압, 스팀 가열식 기화 레귤레이터 카탈로그

건설 재질(construction materials), 액세서리, 압력, 온도 등급을 포괄하는 Swagelok 스팀 가열식 기화 감압 레귤레이터에 대한 광범위한 세부 정보를 알아보십시오.

Swagelok 레귤레이터용 유량 곡선 생성기

최적의 레귤레이터를 선정하는 데 도움이 필요하십니까?

Swagelok 레귤레이터 선택 비디오를 통해 다양한 애플리케이션 조건에 적합한 여러 종류의 레귤레이터에 대해 더 자세히 알아보십시오.

최적의 레귤레이터 찾기

Swagelok 레귤레이터 리소스

레귤레이터 내 공급-압력 효과(SPE)
레귤레이터 내 공급-압력 효과(SPE) 관리

공급-압력 효과(SPE)란 의존성이라고도 부르며, 레귤레이터의 입구 압력과 출구 압력 변화 사이의 반비례 관계를 의미합니다. Swagelok이 제공하는 팁을 통해 압력 레귤레이터에서 이러한 현상을 관리하는 방법을 알아보십시오.

Swagelok RHPS 시리즈 레귤레이터
철저한 테스트가 신뢰성 높은 레귤레이터 성능을 보장하는 이유

극한 조건에서 올바르게 작동하도록 제품을 설계하려면 어떤 테스트가 필요할지 궁금하십니까? 영하의 온도에서도 작동하는 Swagelok RHPS 시리즈 산업용 레귤레이터의 개발 과정을 따라가면서 어떻게 설계되는지 알아보십시오.

Courbe de débit montrant le phénomène de baisse graduelle
Rapprocher la courbe de débit d’un détendeur de l’horizontale pour atténuer la baisse graduelle de la pression de sortie (droop)

Tout détendeur est confronté au phénomène de baisse graduelle de la pression de sortie (droop). Découvrez comment limiter ce phénomène et rapprocher les courbes de débit de l’horizontale avec différentes configurations de détendeurs à dôme.

Détendeurs utilisés pour réduire le temps de réponse
Comment utiliser un détendeur pour réduire le temps de réponse d’un système d’instrumentation analytique

Le temps de réponse d’un système d’analyse est souvent sous-estimé ou mal compris. L’utilisation d’un détendeur permet de réduire ce temps de réponse. Découvrez comment maîtriser le temps de réponse de votre système d’analyse grâce à ces conseils.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.