text.skipToContent text.skipToNavigation

Spare Parts and Accessories — Outage Tube Adapters

Please select options to configure your product to see prices or add it to your cart.
Clear All
Clear All

Catalogs

Spare Parts and Accessories — Outage Tube Adapters

Outage tubes provide a vapor space of the desired volume in cylinders containing liquefied gases.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
SS-DTM4-F4-023 316 Stainless Steel 1/4 in. x 2.31 in. Male NPT with Tube Stub 1/4 in. Female NPT View Product
SS-DTM4-F4-104 316 Stainless Steel 1/4 in. x 10.4 in. Male NPT with Tube Stub 1/4 in. Female NPT View Product

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.