Swagelok® Tube Benders
Swagelok tube benders are designed for precise and efficient tube bending in various applications. They provide consistent, high-quality bends, reducing installation time and effort. Ideal for use in instrumentation, process, and control systems, these benders ensure accuracy and reliability, enhancing overall system performance and longevity.
View All Tube BendersSwagelok tube benders are essential for achieving accurate, high-quality tube bends, which are crucial for functional system design. These benders are designed to minimize wrinkling and damage during bending, ensuring the integrity of the tubing. Swagelok offers a variety of tube benders to suit different needs:
- Electric benders: Automated bending for tubing with outside diameters from 1 to 2 inches and 25 to 50 mm.
- Bench top benders: Lightweight aluminum construction for tubing with outside diameters from 1/4 to 1 1/4 inches and 6 to 30 mm.
- Hand tube benders: Highly portable with roll dies to reduce bending force and tube ovality, for tubing with outside diameters from 1/8 to 1/2 inches and 3 to 12 mm.
These versatile tools are ideal for use in various applications, including instrumentation, process, and control systems, providing consistent, high-quality bends that enhance system performance and longevity.
チューブベンダーのカテゴリ
Каталоги трубогибов
Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Как использовать ручной трубогиб Swagelok
Узнайте, как использовать ручной трубогиб для точной и эффективной гибки трубок на 90° и 180°. Ручные трубогибы Swagelok® обеспечивают стабильно высокое качество гибки трубок, изготовленных из большинства материалов, которые используются с трубными обжимными фитингами Swagelok.
Посмотрите, как работает ручной трубогибРесурсы Swagelok специально для вас

Учебные курсы по основам работы жидкостных и газовых систем
Учебные курсы Swagelok® по основам работы развивают важнейшие навыки для разработки, создания и обслуживания надежных жидкостных и газовых систем.

Применение стендового трубогиба Swagelok
Используйте стендовый трубогиб Swagelok® для выполнения точных, единообразных и высококачественных изгибов трубок, изготовленных из большинства доступных материалов. В этом видеоролике представлены советы и рекомендации по гибке различных трубок: как малого диаметра с тонкими стенками, так и большого диаметра с толстыми стенками.

Три правила, которые помогут создать сложную систему трубок
Узнайте, как три аспекта, связанные с использованием ручного трубогиба, помогут вам в создании сложной системы трубок с малым числом потенциальных точек утечки и эффективной организацией потока.

Как использовать ручной трубогиб Swagelok
Узнайте, как использовать ручной трубогиб для точной и эффективной гибки на 90° и 180°. Ручные трубогибы Swagelok® обеспечивают стабильно высокое качество гибки трубок, изготовленных из большинства материалов, которые используются с трубными обжимными фитингами Swagelok.