Swagelok® Металлический шланг с вакуумной изоляцией (серия FV)
Шланги данной серии обеспечивает превосходную теплоизоляцию от экстремальных температур.
Запросить дополнительную информациюШланг с вакуумной изоляцией (серия FV) предусматривает два уровня теплоизоляционных характеристик в одном компактном корпусе. Вакуумный слой обеспечивает превосходную теплоизоляцию для экстремальных температур среды. Кроме того, технология изготовления не требует наличия вакуумного отверстия, что устраняет основной источник ухудшения качества вакуума. Дополнительные функции и преимущества, доступные при запуске нового продукта, включают следующее:
- Вакуумную изоляцию можно дополнить многослойной для решения проблем теплообмена излучением
- Полностью отожженное состояние материалов облегчает прокладку шлангов благодаря улучшенным возможностям формовки
- Соприкасающиеся со средой поверхности из нержавеющей стали 316L подходят для жидкостей и газообразных сред
- Материал пайки соответствует требованиям AMS 4777 (никелевый сплав)
- Цветные полиолефиновые муфты помогают выполнять цветовую кодировку технологических линий
Технические характеристики
| Материалы | Центральная трубка: гофрированная, из нерж. стали 316L Армирование: оплетка из нерж. стали 304L Торцевые соединения: нерж. сталь 316 |
| Номинальные размеры шланга | От 1/2 до 1 дюйма |
| Рабочее давление | От 0 до 600 psig (41 бар ман) |
| Диапазон температур | От –253 до 537 °C (от –425 до 1000 °F) |
| Торцевые соединения | трубные обрезанные концы из отожженного металла |
Каталоги шлангов и гибких трубок
Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
호스 조립품, 벌크 호스, 연성 튜빙 및 연결구; 내부 코어 재질로는 금속, PTFE, PFA, 비닐, 나일론, 폴리에틸렌 및 고무 등이 있습니다.; 공칭 호스 크기 1/8 ~ 2 in.; 매우 다양한 인치 및 미터 규격의 연결구; 고객 요청 길이 제공; 커버, 태그 부착 및 테스트 옵션 제공
Сервисы по обследованию шлангов Swagelok®
Узнайте, как улучшить выбор шлангов, их монтаж, процедуры осмотра и техобслуживания с целью увеличения срока службы, улучшения рабочих характеристики, а также снижения сопутствующих затрат.
Узнайте об управлении состоянием шланговРесурсы Swagelok специально для вас
Три шага к безопасной эксплуатации шлангов и снижению производственных издержек
Во время планового техобслуживания на заводе безопасной эксплуатации промышленных шлангов обычно не придается большого значения. Важно, чтобы состояние шлангов контролировалось должным образом, потому что утечки и износ могут подвергнуть ваше предприятие серьезному риску. Ознакомьтесь с рекомендациями, как избежать опасных ситуаций и сократить издержки на предприятии.
Как план технического обслуживания промышленных шлангов позволит сэкономить большие средства для вашего предприятия
Если знать, когда следует заменять промышленные шланги, можно сэкономить большие средства на эксплуатационных расходах для своего предприятия. Узнайте, как оценить свои системы и разработать план профилактического обслуживания для управления состоянием шлангов.
Remplacement des flexibles industriels : considérations relatives au matériau du tube central
Lorsque vous choisissez un flexible industriel, pensez d’abord au tube central, c’est-à-dire à la couche située le plus à l’intérieur dans un flexible. Découvrez comment choisir le flexible idéal pour votre application grâce aux conseils d’experts de Swagelok sur le matériau et la structure de la paroi du tube central.
Comment bien choisir la couche de renfort d’un flexible
Les flexibles industriels comportent généralement des couches de renfort essentielles, qui contribuent à la longévité et aux performances de ces produits. Découvrez ces différents types de renforts et ceux qui conviennent le mieux aux différentes applications des systèmes fluides.