Swagelok® Metal Core Hose
Convoluted metal core braided hoses provide flexibility to withstand the potential fluctuations of high-temperature, vacuum, medium-pressure, corrosive, or general-purpose environments while limiting kinking and minimizing permeation or absorption.
View Metal HosesSwagelok® metal core hoses provide reliable performance in applications involving extreme temperatures, high pressures, and “no permeation,” protecting both people and profitability. Because Swagelok metal hoses are hydroformed rather than mechanically rolled, they demonstrate greater flexibility, more consistent wall thickness, and can last significantly longer than alternative metal hoses in applications with dynamic bending and pressure impulses.
Convoluted metal core braided hose is constructed of 316L stainless steel or hastelloy for minimal permeation or absorption. The convoluted core allows for flexibility while limited kinking and automatic cap welds enable consistent performance and faster delivery to customers. These hoses are ideal for applications where permeation of gas would be costly or dangerous, such as natural gas vehicles and specialty gas distribution systems. These hoses are also widely used in semiconductor manufacturing cooling lines and support cryogenic applications. They are also used with insulation in high-temperature applications across many industries.
Need help choosing the right metal hose option?
Категории металлических шлангов
Гибкий металлический шланг, серия FJ
Узнайте больше о наших металлических шлангах с оплеткой из нержавеющей стали для работы с высоким давлением, и необходимой гибкостью.
Гибкий металлический шланг, серия FL
Подробнее о цельнометаллических шлангах, с высокими техническими характеристиками в условиях динамической цикличности.
Гибкий металлический шланг, серия FM
Цельнометаллический шланг с различными вариантами торцевых соединений для использования в высокотемпературных вакуумных системах и коррозионных средах среднего давления.
Металлический шланг высокого давления, серия FX
Шланг Swagelok® с двойным наружным слоем оплетки из нержавеющей стали 321 широко используется для коррозионных сред в условиях высокой температуры, давления или вакуума.
Металлический шланг с вакуумной изоляцией, серия FV
Изучите шланги Swagelok с вакуумной изоляцией и шланги для охладителей, обеспечивающие оптимальную температуру и надежную работу.
Металлический шланг, серия AH
Подробнее о цельнометаллических шлангов с кольцевой гофрированной сердцевиной из сплава C-276 для систем, где требуется дополнительная коррозионная стойкость.
Hose and Flexible Tubing Catalogs
Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.
Swagelok® предлагает шланги и трубки нестандартной длины, диаметром 2 дюйма и меньше, с разными типами торцевых соединений и материалов изготовления, схемами армирования, подходящих для эксплуатации в широком диапазоне рабочих параметров среды.
Swagelok® Hose Advisory Services
Learn how to enhance your hose selection, installation, inspection, and maintenance procedures to improve hose life and performance, reducing costs in the process.
Read About Hose Management고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스
호스 안전성을 개선하고 플랜트 비용을 낮추는 3 단계
플랜트의 정기 유지보수 과정에서 산업용 호스 안전성이 후순위로 방치되는 경우가 많습니다. 누설이나 마모로 시설물에 생기는 위험을 최소화하려면 호스에도 마땅히 주의를 기울여야 합니다. 이에 Swagelok에서는 플랜트 비용을 낮추면서 위험한 상황을 예방하는 방법을 소개합니다.
산업용 호스 유지보수 계획을 통해 플랜트의 비용을 대폭 절감하는 방법
산업용 호스의 적절한 교체 시기를 파악하는 것만으로도 플랜트의 유지보수 비용을 대폭 절감할 수 있습니다. 여러분의 시스템을 평가하고, 호스 수명을 관리할 수 있는 예방적 유지보수 계획을 개발하는 방법을 알아보십시오.
산업용 호스 교체: 코어 튜브 재질 고려 사항
산업용 호스를 선택할 때 첫 번째로 고려할 부분은 호스의 가장 안쪽 층인 코어 튜브입니다. Swagelok 전문가에게 코어 튜브 재질과 내벽 구조에 대한 정보와 함께 고객 애플리케이션에 이상적인 호스를 선정하는 방법을 배워보십시오.
Cómo Seleccionar el Refuerzo de Manguera Adecuado
Las mangueras industriales suelen contener capas de refuerzo críticas que contribuyen a la longevidad y el rendimiento. Conozca los diferentes tipos de capas de refuerzo y cuál es la más adecuada para las diferentes aplicaciones de sistemas de fluidos.