Swagelok® Vacuum-Insulated Metal Hose (FV Series)
FV series vacuum-insulated metal hose provides excellent insulation against extreme media temperatures.
Request More InformationFV series vacuum-insulated hose provides two levels of insulating performance in a compact package, with the vacuum layer providing excellent insulation to extreme media temperatures. Additionally, the manufacturing process does not require a vacuum port, eliminating the primary source of vacuum degradation. Other features and benefits available with this new product launch include:
- Vacuum-only insulation can be augmented with multi-layer insulation to address radiant heat transfer
- Fully annealed condition eases hose routing through form-fit-and-stay capability
- 316L stainless steel wetted surfaces are suitable for liquids and gaseous media
- Wetted braze material meets AMS 4777 (nickel alloy)
- Colored polyolefin sleeves allow for color-coding process lines
Specifications
Materials | Core: convoluted 316L SS Reinforcement: 304L SS braid End connections: 316 SS |
Nominal Hose Sizes | 1/2 through 1 in. |
Working Pressures | Vacuum to 600 psig (41 bar) |
Temperature Range | –425 to 1000°F (–253 to 537°C) |
End Connections | annealed tube stub ends |
Hose and Flexible Tubing Catalogs
Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.
Swagelok® hose and tubing products are available in custom lengths, in diameters 2 inches and under, and with many types of end connections, core materials, and reinforcement styles to suit a broad spectrum of pressures and temperatures.

Swagelok® Hose Advisory Services
Learn how to enhance your hose selection, installation, inspection, and maintenance procedures to improve hose life and performance, reducing costs in the process.
Read About Hose ManagementRecursos Swagelok Elaborados para Vd.

A 3 pasos de la Seguridad en las Mangueras y la Reducción de Costes de Planta
La seguridad de las mangueras industriales frecuentemente se obvia durante el mantenimiento de planta. Es importante prestar a las mangueras la atención que merecen; tanto las fugas como el desgaste normal pueden suponer riesgos para las instalaciones. Siga estos consejos para evitar situaciones peligrosas y reducir los costes de la planta.

El Plan de Mantenimiento de Mangueras Industriales que Puede Ahorrarle Mucho Dinero
Conocer los intervalos de sustitución de sus mangueras industriales puede ahorrarle en planta mucho dinero en costes de mantenimiento. Aprenda a evaluar sus sistemas y a desarrollar un plan de mantenimiento preventivo para gestionar el buen estado de sus mangueras.

Sustitución de Mangueras Industriales: Consideraciones sobre el Material del Ánima
Al seleccionar una manguera industrial para sus sistemas de fluidos empiece eligiendo bien el ánima; la capa más interna. Aprenda cómo seleccionar la manguera ideal para su aplicación, gracias a los consejos sobre materiales de las ánimas y tipos de construcción de los expertos de Swagelok.

Cómo Seleccionar el Refuerzo de Manguera Adecuado
Las mangueras industriales suelen contener capas de refuerzo críticas que contribuyen a la longevidad y el rendimiento. Conozca los diferentes tipos de capas de refuerzo y cuál es la más adecuada para las diferentes aplicaciones de sistemas de fluidos.