Клапанные блоки — Трехклапанные блоки для КИП
Предлагаются клапаны со следующими характеристиками:
- 1/4 и 3/4 дюйма (12 мм)
- От –65°F (–53°C) до 1200°F (648°C)
- Нерж. сталь 316
- От 1715 фунтов на кв. дюйм, ман. (118 бар) до 6000 фунтов на кв. дюйм, ман. (413 бар)
- Три клапана
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Клапанные блоки — Трехклапанные блоки для КИП — 3 Valve, Ball Stem
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-V3NBF8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT SS-V3NBF8-G 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT SS-V3NBF8-FL 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT Instrumentation Connection Flange SS-V3NBM8-F8-11421 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Female NPT SS-V3NBF8-FL-G 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT Instrumentation Connection Flange SS-V3NBFL 316 Stainless Steel Instrumentation Connection Flange Instrumentation Connection Flange
Наличие изделий по местоположению склада
часов