Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Tubing Inserts
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2B-10M5-8M Brass 10 mm - 8 mm ID Plastic Tubing Insert B-8M5-6M Brass 8 mm - 6 mm ID Plastic Tubing Insert B-1215-10 Brass 3/4 in. - 5/8 in. ID Plastic Tubing Insert B-405-3 Brass 1/4 in. - 3/16 in. ID Plastic Tubing Insert -
Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Back Ferrules
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2NY-6M4-1 Nylon 6 mm - - - B-1214-1 Brass 3/4 in. - - - B-1014-1 Brass 5/8 in. - - - B-814-1 Brass 1/2 in. - - - -
Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Thick Gaskets
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2T-8-RJ-2-T PTFE - - - - -
Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Bulkhead Retainers
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-1212-61F Stainless Steel 3/4 in., 18 mm - - -
Наличие изделий по местоположению склада
часов