Válvulas de fuelle — Válvulas de fuelle con Empaquetadura Secundaria para Alta temperatura, Serie U
Válvulas disponibles con estas especificaciones:
- 6 a 12 mm (1/4 a 1 pulg)
- –28°C (–20°F) a 648°C (1200°F)
- Acero inoxidable
- 17,2 bar (250 psig) a 172 bar (2500 psig)
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Válvulas de fuelle — Válvulas de fuelle con Empaquetadura Secundaria para Alta temperatura, Serie U — Bellows Sealed
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-4UW 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting SS-4UW-TF 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas