Перепускные клапаны — Запасные части и вспомогательное оборудование — Комплект уплотнений
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Перепускные клапаны — Запасные части и вспомогательное оборудование — Комплект уплотнений
Select from a variety of spare parts and accessories for your Swagelok valve.
Proportional Relief Valves, R Series
Features: Liquid or gas service; Set pressures from 10 to 6000 psig (0.68 to 413 bar); 1/4 and 1/2 in. and 6 to 12 mm end connections
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
BU-R3A-K2 | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
EP-R3A-K2 | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
KZ-R3A-K2 | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
NE-R3A-K2 | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-3K-R4-EP | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-3K-R4-VI | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-3K-RL3-EP | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-3K-RL3-VI | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-3K-RL4-EP | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-3K-RL4-VI | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
VI-R3A-K2 | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。