text.skipToContent text.skipToNavigation

Lubricants — Thread Lubricants — PURE Goop™

Please select options to configure your product to see prices or add it to your cart.
Clear All
Clear All

Catalogs

Lubricants — Thread Lubricants — PURE Goop™

다양한 재질, 합금, 온도에 사용될 수 있는 스웨즈락 나사 윤활제 종합 제품군으로 연결구를 쉽게 조립하십시오.

Similar Products

Part #
Container Size
Temperature Range
Body Material
Tube OD
Tube Wall Gauge
MS-TL-PGC 1 lb. (450 g) Temperature up to 350 F (176 C) - - - View Product
MS-TL-PGT 1 oz. (29.5 cm3) Temperature up to 350 F (176 C) - - - View Product

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.