카탈로그
サポート・システム — ツイン・サポート用溶接プレート
Available in standard and elongated lengths, weld plates feature nuts that are welded directly to the plate, ensuring a secure fit.
Stainless Steel Seamless Tubing, Fractional, Metric, and Imperial Sizes
Features: Standard instrumentation tubing; 1/8 to 2 in. and 3 to 25 mm outside diameter; Marked to indicate size, material, specifications, and heat number
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
튜브 외경(OD)
|
길이
|
굽힘 반경
|
|
---|---|---|---|---|---|
304-S1T-WP | 304 Stainless Steel | - | 1.42 in. (36.1 mm) Length | - | 제품 보기 |
304-S1T-WPM | 304 Stainless Steel | - | 37 mm (1.46 in.) Length | - | 제품 보기 |
304-S3T-WP | 304 Stainless Steel | - | 2.76 in. (70.1 mm) Length | - | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.