Ultra-Torr Vacuum Fittings — Male Connectors — Straights
Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout
Catalogues
Ultra-Torr Vacuum Fittings — Male Connectors — Straights
Вы можете добиться надежной вакуумной герметичности, даже при неоднократном отсоединении и присоединении прямых фитингов и тройников Ultra-Torr.
Ultra-Torr ウルトラ・トール真空用継手
■ 材質:ステンレス鋼(Oリング:フルオロカーボンFKM製)/■ 取り付けや取り外しを繰り返し行っても、常に信頼性の高い優れたシール性能を実現/■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから1 1/2 インチまで
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-UT-1-12 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Ultra-Torr® 真空用継手 | 3/4 インチ | NPTおねじ | Afficher le produit |
SS-16-UT-1-16 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Ultra-Torr® 真空用継手 | 1 インチ | NPTおねじ | Afficher le produit |
SS-1-UT-1-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/16 インチ | Ultra-Torr® 真空用継手 | 1/8 インチ | NPTおねじ | Afficher le produit |
SS-2-UT-1-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Ultra-Torr® 真空用継手 | 1/8 インチ | NPTおねじ | Afficher le produit |
SS-2-UT-1-2BT | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Ultra-Torr® 真空用継手 | 1/8 インチ | NPTおねじ | Afficher le produit |
SS-4-UT-1-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Ultra-Torr® 真空用継手 | 1/8 インチ | NPTおねじ | Afficher le produit |
SS-4-UT-1-2BT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Ultra-Torr® 真空用継手 | 1/8 インチ | NPTおねじ | Afficher le produit |
SS-4-UT-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Ultra-Torr® 真空用継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | Afficher le produit |
SS-4-UT-1-4BT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Ultra-Torr® 真空用継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | Afficher le produit |
SS-6-UT-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Ultra-Torr® 真空用継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | Afficher le produit |
SS-6-UT-1-4BT | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Ultra-Torr® 真空用継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | Afficher le produit |
SS-8-UT-1-6 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Ultra-Torr® 真空用継手 | 3/8 インチ | NPTおねじ | Afficher le produit |
SS-8-UT-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Ultra-Torr® 真空用継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | Afficher le produit |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.