チューブ継手/アダプター継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — Oリング
Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout
Catalogues
チューブ継手/アダプター継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — Oリング
チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。
Raccords pour le vide Ultra-Torr
Fabriqués en acier inoxydable, joint torique en élastomère fluorocarboné, Étanchéité d’une efficacité fiable et reproductible, Disponibles pour tubes aux dimensions allant de 1/16 à 1 1/2 po
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
T-0-OR-010 | PTFE | Dimension de joint torique uniformisée 010 | - | - | - | Afficher le produit |
T-0-OR-111 | PTFE | Dimension de joint torique uniformisée 111 | - | - | - | Afficher le produit |
VT-7-OR-001-1/2 | Élastomère fluorocarboné FKM | 1/16 po | - | - | - | Afficher le produit |
VT-7-OR-006 | Élastomère fluorocarboné FKM | Dimension de joint torique uniformisée 006 | - | - | - | Afficher le produit |
VT-7-OR-010 | Élastomère fluorocarboné FKM | Dimension de joint torique uniformisée 010 | - | - | - | Afficher le produit |
VT-7-OR-012 | фторуглерод FKM | унифицированный размер уплотнительного кольца 012 | - | - | - | Afficher le produit |
VT-7-OR-014 | фторуглерод FKM | унифицированный размер уплотнительного кольца 014 | - | - | - | Afficher le produit |
VT-7-OR-111 | фторуглерод FKM | унифицированный размер уплотнительного кольца 111 | - | - | - | Afficher le produit |
VT-7-OR-116 | фторуглерод FKM | унифицированный размер уплотнительного кольца 116 | - | - | - | Afficher le produit |
VT-7-OR-120 | фторуглерод FKM | унифицированный размер уплотнительного кольца 120 | - | - | - | Afficher le produit |
VT-7-OR-215 | фторуглерод FKM | унифицированный размер уплотнительного кольца 215 | - | - | - | Afficher le produit |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.