カタログ
チューブ継手/アダプター継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — ギャップ検査ゲージ
チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。
Gaugeable Tube Fittings and Adapter Fittings
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
類似製品
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
MS-IG-100 | - | 1/16 in. | - | - | - | 製品を見る |
MS-IG-1010 | - | 5/8 in., 14 mm, 15 mm, 16 mm | - | - | - | 製品を見る |
MS-IG-10M0 | - | 10 mm | - | - | - | 製品を見る |
MS-IG-1210 | - | 3/4 in., 18 mm | - | - | - | 製品を見る |
MS-IG-1410 | - | 7/8 in., 20 mm, 22 mm | - | - | - | 製品を見る |
MS-IG-1610 | - | 1 in., 25 mm | - | - | - | 製品を見る |
MS-IG-200 | - | 1/8 in., 2 mm, 3 mm | - | - | - | 製品を見る |
MS-IG-400 | - | 1/4 in., 6 mm | - | - | - | 製品を見る |
MS-IG-468 | - | 1/4 in., 3/8 in., 1/2 in., 6 mm, 12 mm | - | - | - | 製品を見る |
MS-IG-500 | - | 5/16 in., 8 mm | - | - | - | 製品を見る |
MS-IG-600 | - | 3/8 in. | - | - | - | 製品を見る |
MS-IG-612M | - | 1/4 in., 1/2 in., 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm | - | - | - | 製品を見る |
MS-IG-810 | - | 1/2 in., 12 mm | - | - | - | 製品を見る |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。