text.skipToContent text.skipToNavigation

Трубные обжимные фитинги и переходники — Колпаки и заглушки — Колпаки

Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все

Каталоги

Трубные обжимные фитинги и переходники — Колпаки и заглушки — Колпаки

Обеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
2507-400-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
2507-600-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
2507-810-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
6MO-400-C 6-Moly 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
6MO-810-C 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
B-100-C Brass 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
B-1010-C Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
B-200-C Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
B-400-C Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
B-600-C Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
B-810-C Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
PFA-420-C PFA 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-100-C 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-1010-C 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-10M0-C 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-1210-C 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-12M0-C 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-14M0-C 316 Stainless Steel 14 mm Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-15M0-C 316 Stainless Steel 15 mm Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-1610-C 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-16M0-C 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-18M0-C 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-2000-C 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-200-C 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-20M0-C 316 Stainless Steel 20 mm Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-22M0-C 316 Stainless Steel 22 mm Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-2400-C 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-25M0-C 316 Stainless Steel 25 mm Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-300-C 316 Stainless Steel 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-3200-C 316 Stainless Steel 2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-3M0-C 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-400-C 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-4M0-C 316 Stainless Steel 4 mm Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-500-C 316 Stainless Steel 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-600-C 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-6M0-C 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-810-C 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-8M0-C 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.