text.skipToContent text.skipToNavigation

Kipphebelventil, Edelstahl, 1/8 Zoll Swagelok Rohrverschraubung

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/8 Zoll
Typ Verbindung 1 Swagelok® Rohrverschraubung
Größe Verbindung 2 1/8 Zoll
Typ Verbindung 2 Swagelok® Rohrverschraubung
Maximaler Cv 0.11
Ventilkörper 2-WegeGerade
Griffart Nylon-Kipphebel
Maximale Temperatur °F (°C) 200 (93)
Max. Temperatur-Druckeinsatzbereich 93°C bei 20,6 BAR/200°F bei 300 PSIG
Minimum-Temperatur °F (°C) -20 (-28)
Bohrung 0,080 Zoll
Raumtemperatur-Druckeinsatzbereich 20,6 BAR bei 37 °C /300 PSIG bei 100 °F
Spindelspitzenwerkstoff PTFE
Spindeltyp Weichsitz PTFE
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141638
UNSPSC (11.0501) 40141638
UNSPSC (13.0601) 40141638
UNSPSC (15.1) 40141638
UNSPSC (17.1001) 40183103
Gerade, Manuelle Betätigung

Mit dem Kipphebelventil ist das Ein- und Ausschalten einfach und rasch

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Kipphebelventil, Edelstahl, 1/8 Zoll Swagelok Rohrverschraubung

Art.-Nr.: SS-OGS2
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Gerade, Manuelle Betätigung

Mit dem Kipphebelventil ist das Ein- und Ausschalten einfach und rasch

Technische Daten

SS-OGS2 — Kipphebelventil, Edelstahl, 1/8 Zoll Swagelok Rohrverschraubung

Attribute Wert
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/8 Zoll
Typ Verbindung 1 Swagelok® Rohrverschraubung
Größe Verbindung 2 1/8 Zoll
Typ Verbindung 2 Swagelok® Rohrverschraubung
Maximaler Cv 0.11
Ventilkörper 2-WegeGerade
Griffart Nylon-Kipphebel
Maximale Temperatur °F (°C) 200 (93)
Max. Temperatur-Druckeinsatzbereich 93°C bei 20,6 BAR/200°F bei 300 PSIG
Minimum-Temperatur °F (°C) -20 (-28)
Bohrung 0,080 Zoll
Raumtemperatur-Druckeinsatzbereich 20,6 BAR bei 37 °C /300 PSIG bei 100 °F
Spindelspitzenwerkstoff PTFE
Spindeltyp Weichsitz PTFE
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141638
UNSPSC (11.0501) 40141638
UNSPSC (13.0601) 40141638
UNSPSC (15.1) 40141638
UNSPSC (17.1001) 40183103
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
B-1GF2 Brass 1/8 in. Female NPT 1/8 in. Female NPT Produkt anzeigen
B-1GF4 Brass 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
B-1GM4 Brass 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-1GS4 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
B-OGS2 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-1GF4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-1GS4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-1GS6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-1GS6MM 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-1GS8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.