text.skipToContent text.skipToNavigation

パイプ継手 — アダプター継手 — エルボー

オプションを選択して製品を構成し、価格を見るかカートに追加してください。
すべてクリアする
すべてクリアする

カタログ

パイプ継手 — アダプター継手 — エルボー

精密に製造された継手、アダプターなどのスウェージロック製品は、さまざまなサイズや材質がございます。アプリケーションに適した製品をお選びください。

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
B-12-SE Brass 3/4 in. Female NPT 3/4 in. Male NPT 製品を見る
B-4-SE Brass 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Male NPT 製品を見る
B-6-SE Brass 3/8 in. Female NPT 3/8 in. Male NPT 製品を見る
B-8-SE Brass 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Male NPT 製品を見る
SS-12-SE 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT 3/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-16-SE 316 Stainless Steel 1 in. Female NPT 1 in. Male NPT 製品を見る
SS-2-SE 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT 1/8 in. Male NPT 製品を見る
SS-4-SE 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-4-SE-RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 1/4 in. Female ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-6-SE 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT 3/8 in. Male NPT 製品を見る
SS-8-SE 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Male NPT 製品を見る

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。