text.skipToContent text.skipToNavigation

Pipe Fittings — Couplings — 90° Elbows

オプションを選択して製品を構成し、価格を見るかカートに追加してください。
すべてクリアする
すべてクリアする

カタログ

Pipe Fittings — Couplings — 90° Elbows

Select precision-manufactured Swagelok fittings, adapters, and more in a range of sizes and materials to suit your application.

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
B-4-E Brass 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT 製品を見る
SS-12-E 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT 3/4 in. Female NPT 製品を見る
SS-12-ME 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT 3/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-16-E 316 Stainless Steel 1 in. Female NPT 1 in. Female NPT 製品を見る
SS-2-E 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT 1/8 in. Female NPT 製品を見る
SS-2-ME 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT 1/8 in. Male NPT 製品を見る
SS-4-E 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT 製品を見る
SS-4-ME 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-6-E 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT 3/8 in. Female NPT 製品を見る
SS-6-E-RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Female ISO Tapered Thread 3/8 in. Female ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-6-ME 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT 3/8 in. Male NPT 製品を見る
SS-8-E 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT 製品を見る
SS-8-E-10K 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT 製品を見る
SS-8-ME 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT 製品を見る

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。