text.skipToContent text.skipToNavigation

VCR® Metal Gasket Face Seal Fittings — Weld Fittings — Straights

Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все

Каталоги

VCR® Metal Gasket Face Seal Fittings — Weld Fittings — Straights

VCR® straight fitting offers robust, high-purity weld connections with metal-to-metal sealing—ideal for ultra-clean, leak-tight system designs.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
6LV-4-WVCR-6-DFP 316L VAR 1/4 in. Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/4 in. Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting Просмотр изделия
SS-4-WVCR-1-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/8 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-4-WVCR-1-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-4-WVCR-6-200 316 Stainless Steel 1/4 in. Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-4-WVCR-6-400 316 Stainless Steel 1/4 in. Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-4-WVCR-6-400-SC11 316 Stainless Steel 1/4 in. Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-4-WVCR-6-600 316 Stainless Steel 1/4 in. Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-4-WVCR-6-6M0 316 Stainless Steel 1/4 in. Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-4-WVCR-6-DF 316 Stainless Steel 1/4 in. Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/4 in. Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting Просмотр изделия
SS-4-WVCR-7-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-8-WVCR-1-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 3/8 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-8-WVCR-1-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-8-WVCR-6-400 316 Stainless Steel 1/2 in. Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-8-WVCR-6-600 316 Stainless Steel 1/2 in. Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-8-WVCR-6-810 316 Stainless Steel 1/2 in. Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-8-WVCR-6-DF 316 Stainless Steel 1/2 in. Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/2 in. Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting Просмотр изделия
SS-8-WVCR-7-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/2 in. Female NPT Просмотр изделия

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.