text.skipToContent text.skipToNavigation

Tubo Flexible — Conexiones finales — Adaptadores para Tubo Corrugado para Vacío

Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo

Catálogos

Tubo Flexible — Conexiones finales — Adaptadores para Tubo Corrugado para Vacío

Las conexiones finales para una variedad de manguera y tubo flexible Swagelok facilitan la instalación en campo. La selección incluye racores Swagelok, adaptadores a tubo Swagelok, accesorios NPT macho, accesorios con rosca cónica ISO/BSP macho y uniones.

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
304-4-XOA 304 Stainless Steel 1/4 in. XOA Adapter - - Ver producto
304-6-XOA 304 Stainless Steel 3/8 in. XOA Adapter - - Ver producto

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.