Válvulas de aguja y regulación — Recambios y Accesorios — Conjunto de la Empaquetadura
Catálogos
Válvulas de aguja y regulación — Recambios y Accesorios — Conjunto de la Empaquetadura
Seleccione entre una variedad de recambios y accesorios para su válvula Swagelok.
Features: Working pressures up to 10 000 psig (689 bar); Temperatures from –65 to 450°F (–53 to 232°C) with PTFE packing; up to 1200°F (648°C) with Grafoil® packing; 316 stainless steel; alloys 400, 20, 600, and C-276; and titanium materials
Features: Live-loaded packing system; Compact design; Working pressures up to 6000 psig (413 bar); Temperatures up to 600°F (315°C)
Swagelok® offers medium- and high-pressure fittings, tubing, valves, and related accessories with temperatures up 1000°F (537°C), pressure ratings up to 60 000 psig (4134 bar) in sizes ranging from 1/4 to to 1 in. for medium-pressure products and 1/4 to 9/16 in. for high-pressure products. NACE® MR0175/ISO15156 compliance is available.
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
PFA-91K-14 | - | - | - | - | - | Ver producto |
PFA-91K-16 | - | - | - | - | - | Ver producto |
PFA-91K-18 | PFA | - | - | - | - | Ver producto |
T-91K-445 | PTFE | - | - | - | - | Ver producto |
T-9K-3N | PTFE | - | - | - | - | Ver producto |
T-9K-6N | PTFE | - | - | - | - | Ver producto |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.