text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel 1-Piece 40 Series 6-Way Ball Valve, 0.08 Cv, 1/8 in. Female Swagelok Tube Fitting

The 40 series ball valve features a six-way crossover designed to redirect flow.

型番: SS-43Y6FS2

仕様

属性 値
ボール型/ステム材質 ステンレス鋼の種類
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/8 インチ
コネクション1 タイプ めすSwagelok®チューブ継手
コネクション2 サイズ 1/8 インチ
コネクション2 タイプ めすSwagelok®チューブ継手
コネクション3 サイズ 1/8 インチ
コネクション3 タイプ めすSwagelok®チューブ継手
コネクション4 サイズ 1/8 インチ
コネクション4 タイプ めすSwagelok®チューブ継手
最大Cv 0.08
流路図 標準
フロー・パターン 6方タイプ、クロスオーバー用
ハンドル・カラー ブラック
ハンドル・タイプ レバー・ハンドル
低排出ガス認定 カタログ有り
オリフィス 0.062 インチ / 1.6 mm
パッキン材質 PTFE
リング / ディスク素材 ステンレス鋼(PTFE被膜)
室温における最高使用圧力 500 PSIG @ 100°F/34.4 BAR @ 37℃
サービス・クラス 一般用
試験 WS-22に基づいたテスト
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183104
6方タイプ・クロスオーバー用

計装用一体型ボール・バルブ40シリーズは、ほぼ40年にわたって、さまざまな産業において信頼を築き上げてきました。Swagelokバルブの構造を変更し、革新的なアセンブリー・プロセスを開発しました。その結果、40Gシリーズ・ボール・バルブは、使用温度範囲の拡大および熱サイクル性能の向上を実現し、漏れを生じる可能性が低減しています。

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

Stainless Steel 1-Piece 40 Series 6-Way Ball Valve, 0.08 Cv, 1/8 in. Female Swagelok Tube Fitting

型番: SS-43Y6FS2
カタログを見る

The 40 series ball valve features a six-way crossover designed to redirect flow.

お気に入りに追加する

カタログ

6方タイプ・クロスオーバー用
計装用一体型ボール・バルブ40シリーズは、ほぼ40年にわたって、さまざまな産業において信頼を築き上げてきました。Swagelokバルブの構造を変更し、革新的なアセンブリー・プロセスを開発しました。その結果、40Gシリーズ・ボール・バルブは、使用温度範囲の拡大および熱サイクル性能の向上を実現し、漏れを生じる可能性が低減しています。

仕様

SS-43Y6FS2 — Stainless Steel 1-Piece 40 Series 6-Way Ball Valve, 0.08 Cv, 1/8 in. Female Swagelok Tube Fitting

属性 値
ボール型/ステム材質 ステンレス鋼の種類
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/8 インチ
コネクション1 タイプ めすSwagelok®チューブ継手
コネクション2 サイズ 1/8 インチ
コネクション2 タイプ めすSwagelok®チューブ継手
コネクション3 サイズ 1/8 インチ
コネクション3 タイプ めすSwagelok®チューブ継手
コネクション4 サイズ 1/8 インチ
コネクション4 タイプ めすSwagelok®チューブ継手
最大Cv 0.08
流路図 標準
フロー・パターン 6方タイプ、クロスオーバー用
ハンドル・カラー ブラック
ハンドル・タイプ レバー・ハンドル
低排出ガス認定 カタログ有り
オリフィス 0.062 インチ / 1.6 mm
パッキン材質 PTFE
リング / ディスク素材 ステンレス鋼(PTFE被膜)
室温における最高使用圧力 500 PSIG @ 100°F/34.4 BAR @ 37℃
サービス・クラス 一般用
試験 WS-22に基づいたテスト
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183104
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。