Système de soudure — Matériel de soudure
Système de soudure disponible avec ces caractéristiques :
- Intensité du courant pouvant aller jusqu’à 200 A
- Écran couleur tactile avec interface multilingue conviviale
- Alimentation électrique pour réaliser des soudures orbitales à l’arc fiables et régulières en atmosphère inerte, avec électrode de tungstène
- Contrôle automatique du débit de gaz de protection externe, au moyen d’un contrôleur de débit massique intégré
- Poids inférieur à 23 kg (50 lb)
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
型番溶接機シリーズチューブ外径サイズ(インチ)
CWS-DRP-PAPER - - -
型番溶接機シリーズチューブ外径サイズ(インチ)
CWS-C.040-.281-P - - CWS-C.040-.325-P - - CWS-C.040-.405-P - - CWS-C.040-.450-P - - CWS-C.040-.555-P - - CWS-C.040-.605-P - - CWS-C.040-.705-P - - CWS-C.062-.855-P - - CWS-C.062-1.105-P - - CWS-C.062-1.380-P - - CWS-C.062-1.630-P - - SWS-C.040-.460-.012-P - - -
型番溶接機シリーズチューブ外径サイズ(インチ)
SWS-M200-WH-ADPTR - - -
型番溶接機シリーズチューブ外径サイズ(インチ)
CWS-5CG Series 5 - -
型番溶接機シリーズチューブ外径サイズ(インチ)
CWS-5PLEN Series 5 -
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間