カタログ
チューブ継手/アダプター継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — ナット&フェルール・セット
チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。
Prüflehrenfähige Rohrverschraubungen und Adapter
Erhältlich in Rohrgrößen von 2 bis 50 mm und 1/16 bis 2 Zoll; Gleichbleibende Prüflehrenfähigkeit nach Erstmontage; Einfache Wiedermontage; Große Auswahl an Werkstoffen und Ausführungen
類似製品
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-400-NFSET | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 製品を見る |
B-600-NFSET | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 製品を見る |
B-810-NFSET | Messing | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 製品を見る |
SS-100-NFSET | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 製品を見る |
SS-10M0-NFSET | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 製品を見る |
SS-12M0-NFSET | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 製品を見る |
SS-200-NFSET | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 製品を見る |
SS-400-NFSET | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 製品を見る |
SS-600-NFSET | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 製品を見る |
SS-6M0-NFSET | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 製品を見る |
SS-810-NFSET | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
SS-8M0-NFSET | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。